Číslo dílu:
návrhy.Type | Material | Surface Treatment | Max. Operating Pressure |
SKCR□□ | EN 1.4301 Equiv. | - | 20.6MPa |
Part Number |
KCLPFP4 |
Part Number | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | ℓ 2 | E (Wrench Flats) | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | No. | 1~4 pc(s). | 5~20 pcs. | |||||||
SKCRGP | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 16 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 18 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 84 | 18 | 10 | 20 | 27 |
Part Number | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | ℓ 2 | E (Wrench Flats) | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | No. | 1~4 pc(s). | 5~20 pcs. | |||||||
SKCRGF | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 13 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 15 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 82 | 18 | 10 | 18 | 27 |
Part Number | T1 R (PT) | T2 Rc (PT) | L | A | ℓ 1 | ℓ 2 | E (Wrench Flats) | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | No. | 1~4 pc(s). | 5~20 pcs. | |||||||
SKCRCT | 2 | 1/4 | 1/4 | 61 | 39 | 13 | 17 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 66 | 41 | 15 | 19 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 76 | 48 | 18 | 22 | 27 |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
63.48 € ( 75.54 € ) | 5 pracovních dnů |
58.57 € ( 69.70 € ) | 5 pracovních dnů |
86.78 € ( 103.27 € ) | 5 pracovních dnů |
43.32 € ( 51.55 € ) | 5 pracovních dnů |
53.01 € ( 63.08 € ) | 5 pracovních dnů |
69.14 € ( 82.28 € ) | 5 pracovních dnů |
43.20 € ( 51.41 € ) | 5 pracovních dnů |
54.02 € ( 64.28 € ) | 5 pracovních dnů |
68.90 € ( 81.99 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] This connector can be rotated 360 degrees. [Material] EN 1.4301 Equiv. (sintered).