Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Castors / Threaded

Castors / Threaded

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Casters/Threaded:Related Image

TypeMain BodyWheelLeveling Mount
MaterialMaterialMaterialSurface Treatment
CMPADNylonNylonEN 1.0038 Equiv.Trivalent Chromate
CMPAN

Specifications

Part Number-Wheel Material
CMAZ40
CMJZ65
-
-
N
N
Main BodyPart NumberWheel MaterialHBd(W)(r)Allowable Load
(N)
Mass (g)Unit Price
TypeD
SwivelCMPAD50N (Nylon)83625.534541000270
6088693761290
Main BodyPart NumberWheel MaterialHB(W)(r)Allowable Load
(N)
Mass (g)Unit Price
TypeD
Swivel Screw-InCMPAN50N (Nylon)766234541000240
6081693761250

Seznam čísel dílů

Počet položek

Caster Type

[H] Mounting Height

(mm)

Thread Dia. M

[D] Wheel Diameter

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Load Category

RoHS?Minimální objednací množství
Plate Type Fixed / With Leveling Mounts
83
-
50
62
Light/Medium Load
10
1 kusů
Plate Type Fixed / With Leveling Mounts
88
-
60
69
Light/Medium Load
10
1 kusů
Screw-In Type / Dual Wheels
76
M12
50
62
Light Load
10
1 kusů
Screw-In Type / Dual Wheels
81
M12
60
69
Light Load
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
18.63 €
(
22.17 €
)
5 pracovních dnů
29.97 €
(
35.66 €
)
5 pracovních dnů
19.01 €
(
22.62 €
)
5 pracovních dnů
32.13 €
(
38.23 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] A space-saving roller with adjuster. -The material of the metal fittings is steel.