Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Load (Min.)(N)
  • Load (Max.)(N)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
  • Slide Pushers

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Slide Pushers:Related Image



    TypeBody, Slide BarSpringShaftKnobScrew
     Material Surface Treatment Material Material Material Material
    SLDPEN AW-6061 Equiv.Clear AnodizeEN 1.4301 (WPB) Equiv.EN 1.4305 Equiv.EN 1.4305 Equiv.EN 1.4301 Equiv.

    Specifications

    Part Number
    SLDP-S

    Part NumberLoad (N)Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeSpringmin.max.1 ~ 9 pc(s).10 ~ 20 pcs.
    SLDPS (Light Load)1.5 6.4   
    H (Heavy Load)4.9 14.7

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu

    Springs

    Load (Min.)

    (N)

    Load (Max.)

    (N)

    Minimální objednací množství
    H (Heavy Load)
    4.9
    14.7
    1 kusů
    S (Light Load)
    1.5
    6.4
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    40.49 €26.72 €
    ( 31.80 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    40.49 €
    ( 48.18 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] The spring force clamps the workpiece from the side.

    Náčrt a specifikace

    Example of Use

    Slide Pushers:Related Image