Registrace
Podmínky filtrování
  • Width(mm)
  • Overall Length(mm)
      [15–80/5mm jednotek]
    • Material
      • Stainless Steel
    • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Další možnosti

    • Tap Position Change [MPC](mm)
        [3–17/1mm jednotek]

      Parallel Keys with Tapped Hole (KESSM8-20)

      Číslo dílu:

      KESSM8-20
      Vymazat
      Množství:

      Obrysový výkres a tabulka specifikací

      Parallel Keys with Tapped Hole:Related Image

      Type  MaterialTensile Strength
      KEDMKESMKEGMEN 1.1191 Equiv.600N/mm2 or More
      KEDSMKESSMKEGSMEN 1.4401 Equiv.

      Specifications

      Part Number-L
      KEDM5
      KEDW12
      -
      -
      30
      80
      LTolerance
      ~100
      - 0.18
      11~150
      - 0.18
      16~300
      - 0.21
      31~500
      - 0.25
      51~800
      - 0.30
      81~1100
      - 0.35

      Part NumberL 5mm IncrementH ToleranceM (Coarse)CUnit Price
      TypeBh9KEDMKEDSMKESMKESSMKEGMKEGSM
      KEDM
      KEDSM
      (Stainless Steel)
      KESM
      KESSM (Stainless Steel)
      KEGM
      KEGSM (Stainless Steel)
      5 0
      - 0.030
      10~505 0
      - 0.030
      M30.25~0.40
      610~606
      7 0
      - 0.036
      15~607 0
      - 0.036
      815~80 0
      - 0.090
      1015~808M40.40~0.60
      12 0
      - 0.043
      20~80M5
      1430~909
      1530~9010
      1640~100
      1840~11011 0
      - 0.110
      M6

      Alterations

      Parallel Keys with Tapped Hole:Related Image

      Seznam čísel dílů

      Počet položek
      Číslo dílu
      KESSM8-20

      Shape

      Width

      (mm)

      Overall Length

      (mm)

      Material

      End Shape

      Overall Length Change LC

      (mm)

      RoHS?Minimální objednací množství
      Parallel Keys (Round at Both Ends)
      8
      20
      [Stainless Steel] EN 1.4401 Equiv.
      Both Sides Spherical
      -
      10
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      -
      ( - )
      7 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      [Key (threaded hole). [Material: EN 1.1191 Equiv. and EN 1.4401 Equiv.