Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Surface Treatment
  • Plate Thickness t
  • No. (Overall Length B)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • Connecting plates for hinge pin / stainless steel, steel

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 14 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    1-Hole Type
    HPK
    SHPK (Stainless Steel)
    2-Hole Type
    WHPK
    WSHPK (Stainless Steel)
    Keys for Precision Pivot Pins: Related Image
    HPK·WHPK
    [M]Material: EN 1.0330 Equiv.
    [S] Surface Treatment: Black Oxide
    SHPK·WSHPK
    [M]Material: EN 1.4301Equiv. (CP)

    Specification Table

    Part Number
    HPK2

     

    ■1-936-1
    Part Number
    Weight (g)
    Type
    T
    HPK
    2
    9
    3.2
    14
    SHPK
    (Stainless Steel)
    2
    8
    3
    13


    ■1-936-2
    Part Number
    A
    B
    C
    D
    E
    T
    Weight (g)
    Reference Values
    Type
    No.
    WHPK
    WSHPK

    (Stainless Steel)
    4
    10
    18
    10
    4.5
    6
    2
    2
    5
    14
    24
    15
    5.5
    8
    5
    6
    16
    30
    18
    6.5
    10
    3.2 (3.0)
    11
    7
    20
    15
    7
    12
    2
    8
    8
    4025
    3.2 (3.0)
    18

    () are the dimensions for WSHPK plate thickness T. 

     

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Material

    Surface Treatment

    Material Detail

    Plate Thickness t

    No. (Overall Length B)

    Type

    RoHS?Minimální objednací množství
    Steel
    Black Oxide
    EN 1.0330 Equiv.
    2
    -
    1-Hole
    10
    1 kusů
    Steel
    Black Oxide
    EN 1.0330 Equiv.
    3.2
    -
    1-Hole
    10
    1 kusů
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4301 (CP) Equiv.
    2
    -
    1-Hole
    10
    1 kusů
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4301 (CP) Equiv.
    3
    -
    1-Hole
    10
    1 kusů
    Steel
    Black Oxide
    EN 1.0330 Equiv.
    2
    4(18)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Steel
    Black Oxide
    EN 1.0330 Equiv.
    2
    5(24)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Steel
    Black Oxide
    EN 1.0330 Equiv.
    3.2
    6(30)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Steel
    Black Oxide
    EN 1.0330 Equiv.
    2
    7(30)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Steel
    Black Oxide
    EN 1.0330 Equiv.
    3.2
    8(40)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4301 (CP) Equiv.
    2
    4(18)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4301 (CP) Equiv.
    2
    5(24)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4301 (CP) Equiv.
    3
    6(30)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4301 (CP) Equiv.
    2
    7(30)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4301 (CP) Equiv.
    3
    8(40)
    2-Hole
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    2.94 €
    (
    3.50 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.59 €
    (
    4.27 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.09 €
    0.93 €

    (
    1.11 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.91 €
    (
    4.65 €
    )
    5 pracovních dnů
    2.62 €
    (
    3.12 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.76 €
    (
    3.28 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.25 €
    (
    3.87 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.75 €
    (
    4.46 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.75 €
    (
    4.46 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.42 €
    (
    4.07 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.42 €
    (
    4.07 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.56 €
    (
    5.43 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.73 €
    (
    5.63 €
    )
    5 pracovních dnů
    4.73 €
    (
    5.63 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] This key offers a heavy-duty non-turn function. [Material/Surface Treatment] You can choose EN 1.0330 Equiv./black oxide coating or EN 1.4301 Equiv. (sintered)-CP/none.

    Náčrt a specifikace

     

    General Information - Hinge Pins / Pivot Pins

     

    Hinge Bolt Selection Details

    - Material: steel, stainless steel
    - Coatings: untreated, burnished, nickel-plated, hard chrome-plated
    - ISO tolerances: g6, m6, p6, h7, f8, c9
    - Outer diameter: 2 mm to 30 mm
    - Length: 5 mm to 200 mm
    - End forms: external thread, internal thread, flat surface, hexagon socket, shoulder, flattened shoulder, retaining ring groove, cross holes for cotter pin, spring groove, V-groove

     

    Description/Basics

    Hinge bolts for mechanical engineering serve as a movable connecting element and pivot point between two assembly parts. Therefore, knuckle pins enable assembly parts to pivot, similar to a hinge. Furthermore, a hinge pin enables the connection of assembly parts in movable mechanisms, in which they can also serve for example as angular compensation in addition to their connecting function.

     

    Plug-in bolts with retaining ring

    Application example: hinge bolts with retaining ring – (1) hinge base, (2) plug-in bolts with retaining ring, (3) link

     

    In the case of knuckle pin connections, there should be play between the plug-in bolt and the receptacle (bore hole, eyelet, etc.) on the attachment parts in order to ensure smooth rotation. The clearance should be selected depending on the application and load. The most common tolerance is an H7 hole in conjunction with a g6 hinge pin, which is selected for most applications. In addition to tolerance g6, MISUMI also offers knuckle pins in tolerances m6, p6, h7, f8, c9 (type KCL). By selecting the tolerance of the plug-in bolt, the required clearance can be adapted to the respective requirement without having to change the tolerance of the bore hole/eyelets.

    Bolts exposed to high motion cycles are subject to increased wear, which can be higher depending on the load applied. Due to abrasion, the play between the hinge bolt and the bore hole/eyelet can increase and lead to inaccuracies in the application.
    MISUMI offers hinge bolts with hard chrome plating for particularly high stress. This knuckle pin surface treatment has a high surface hardness and thus a high wear resistance, which ensures an increased durability and requires less maintenance.

    MISUMI offers various fasting options for retaining pins.
    Hinge bolts with a flat surface on both sides are firmly connected to the hinge base via a set screw. Due to this rigid connection, the hinge pin is not mounted in a rotating manner, which specifically prevents wear on the hinge base.

     

    Push-in bolts with flat surfaces

    Application example: hinge bolts with flat surfaces - (1) link, (2) plug-in bolts with flat surfaces, (3) hinge base

     

    Bolts with cotter pins are suitable for applications that require a simple replacement of the parts. The very easy-to-lock cotter pins enable quick assembly and disassembly of the hinge bearing, hinge base or cotter pin by means of one or two cotter pins.
    Care should be taken to ensure that no strong axial movements and forces occur when using a bolt with cotter pins. If strong forces are applied to the cotter pin, they can shear off and the cotter pins can detach from the connection.

     

    Bolt with cotter pin

    Application example: cotter pins – (1) knuckle joint, (2) hinge base, (3) cotter pin bolts

     

    A commonly used version of the knuckle pins are hinge bolts with retaining ring. This type of connection can be used in almost any application and is typically only loosened after assembly for maintenance purposes.
    MISUMI offers the hinge bolts with retaining ring groove with up to four retaining ring grooves. The diameter of our plug-in bolts are selectable and can be configured in length. Therefore, they can be adjusted to your individual needs.

     

    Plug-in bolts with retaining ring

    Application example: hinge bolt with retaining ring - (1) mounting plate, (2) roller bearing, (3) knuckle pin with retaining ring, (4) retaining ring

     

    Hinge bolts with head, also called bolts with head or plug-in bolts with shoulder, have the advantage that there is no need for a lock on the side of the head. The head serves as a stop for the plug-in bolt, which can be fitted with a hexagon socket or wrench flat as a drive.
    However, the bolts with head can only be assembled and disassembled from one side. This characteristic must be observed during construction and maintenance.
    With MISUMI, the shoulder thickness of the hinge bolt can be configured in 0.5 mm increments using the [TC] option. With the option [HC], a flat surface can be attached to the shoulder, which can serve as an anti-rotation device.

     

    Knuckle pin with shoulder

    Drawing: bolts with head

     

    If a particularly high level of roundness is required, rotary shafts can be used. MISUMI rotary shafts have a roundness of ~ 0.007 to 0.004.

     

    Function

    Hinge bolts, also known as knuckle pins, belong to the group of machine and fastening elements. As the centre of a rotating joint, they generally connect two components via eyelets. Hinge bolts can be used among other things to attach doors, windows and flaps in a movable manner. This requires play between the hinge pin and the eyelet, which in most cases is constructed from the combination of an H7 bore hole and a g6 knuckle pin.

     

    Areas of Application

    MISUMI hinge bolts and plug-in bolts are indispensable for mechanical engineering and plant engineering, since hinge bolts allow a movable connection used in many applications.
    Hinge bolts can be used for hinge mechanisms as in a typical hinge for windows, valves in industrial systems and doors of electrical up to a movable connection elements for links and knuckle joints.
    Through our wide selection of end shapes, MISUMI knuckle pins offer versatile applications across various industries.

     

    Materials

    MISUMI socket pins are available in steel and stainless steel. As an option, our hinge bolts and socket pins are also available hardened. colour variations may occur with hardened hinge bolts.

     

    Coatings

    MISUMI hinge bolts are available in untreated, burnished, nickel-plated and hard chrome-plated versions to protect them from corrosion and wear.
    The hard chrome plating offers knuckle pins a high surface hardness and thus a high wear resistance. Plug-in bolts with hard chrome plating help to achieve a high durability and reduced maintenance effort.

     

    Dimensions

     

    Head shapes

    Bolt with head

    Shoulder

    Locking pin with shoulder and key flat

    Shoulder with spanner flat

    Hinge bolts with shoulder and hexagon socket

    Hexagon socket

    Knuckle pin without shoulder

    Straight

      

    Instructions for Use / Installation Information - Hinge Pins / Pivot Pins

     

    Installation Information

    Hinge bolts can be secured against loss in different ways. At MISUMI, you will find a variety of different knuckle pins.

    Hinge pin

    Straight

    Eyebolt

    Cotter pin holes

    Hinge bolts with retaining ring

    Retaining ring groove

    Hinge bolt with V-groove

    V-groove

    Locking pin with external thread

    External thread

    Hinge bolt with internal thread

    Internal thread

    Knuckle pin with spring groove

    Spring groove

    Hinge bolts with flat surface

    Flat surface

    Maintenance

     

    Lubrication
    Hinge bolts should be lubricated at regular intervals to prevent wear and to ensure smooth operation. For stroke or folding mechanisms, a long-term grease can be used for the plug-in bolts, as the movements are generally slow. Graphite oil or graphite spray can be used for flaps and doors, as this ensures good long-term lubrication even under high loads. In addition, this type of lubrication is often used with maintenance-free plain bearing bushings. Hinge bolts can also be combined with maintenance-free plain bearing bushings to extend the maintenance intervals.

       

    Application Examples - Hinge Pins / Pivot Pins

     

    Push-in bolts

    Application example for hinge bolts
    (1) Knuckle joint, (2) Plug-in bolts, (3) Hinge base

    Knuckle pin

    Application example for hinge bolts
    (1) Hinge bolt, (2) Link, (3) Air cylinder, (4) Knuckle joint

    Plug-in bolts with retaining ring

    Application example: hinge bolts with retaining ring
    (1) Bolts with retaining ring, (2) Hinge base, (3) Link

    Knuckle pin

    Application example for hinge bolts
    (1) Air cylinder, (2) Hinge bolt, (3) Hinge base

      

    Supplementary Article

     

    Hinge base

    Hinge base

     

    Hinged arms

    Hinged arms

     

    Rod end bearings, spherical bearing

    Rod end bearings, spherical bearing

     

    Plain bearing bushings

    Plain bearing bushings, bearing bushings, plain bearings, collar bushings

     

    Rotary shafts

    Rotary axes, rotary shafts

     

    Industrial Applications

     

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry