Číslo dílu:
návrhy.Part Number |
XYLBS40 |
Part Number | Stage Surface (mm) | Travel Distance (mm) | Load Capacity (N) | Minimum Graduation (µm) | Travel Accuracy | Moment Rigidity ("/N•cm) | Parallelism (µm) | Weight (kg) | Included Screw (Stainless Steel Hex Socket Low Head Cap Screw) | Unit Price | ||||||
Type | No. | Micrometer Head Pos. | Straightness | Pitching | Yawing | Pitching | Yawing | Rolling | ||||||||
XYLBS | 40 | No Symbol (Standard) CR (Right/Left Reversed) | 40x40 | ±6.5 | 95.6 | 10 | 10µm | 30" | 25" | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 60 | 0.48 | M3-8, 4 pcs. | |
60 | 60x60 | 191.6 | 35" | 30" | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.88 | M4-8, 4 pcs. |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
409.30 € ( 487.07 € ) | 5 pracovních dnů |
409.30 € ( 487.07 € ) | 5 pracovních dnů |
442.05 € ( 526.04 € ) | 5 pracovních dnů |
442.05 € ( 526.04 € ) | 5 pracovních dnů |