Číslo dílu:
návrhy.Item | TPE | Adhesive |
Specific Gravity | 0.95 | - |
Heat Resistance | +135°C | +88°C |
Low Temp. Resistance | -60°C | -15°C |
Compression Set | 15~25% | - |
Type | Material | |
Main Body | Adhesive | |
CTRTT CTRTTR | Thermoplastic Elastomer (TPE) | Sealant |
Part Number | - | Color | - | L |
CTRTT3.0 | - | G | - | L1 |
CTRTTR5.0 | - | Y | - | L3 |
Part Number | Color | L (m) | Applicable Plate Thickness | Unit Price | |||
Type | T | 1m | 3m | 5m | |||
CTRTT | 3.0 | G (Gray) Y (Yellow) | L1 L3 L5 | 2.5~3.5 | |||
5.0 | 4.5~5.5 | ||||||
CTRTTR | 3.0 | 2.5~3.5 | |||||
5.0 | 4.5~5.5 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
5.65 €2.37 € ( 2.82 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
16.38 € ( 19.49 € ) | 5 pracovních dnů |
27.07 €8.12 € ( 9.66 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.65 € ( 6.72 € ) | 5 pracovních dnů |
16.38 € ( 19.49 € ) | 5 pracovních dnů |
27.07 € ( 32.21 € ) | 5 pracovních dnů |
6.30 € ( 7.50 € ) | 5 pracovních dnů |
18.26 € ( 21.73 € ) | 5 pracovních dnů |
30.23 € ( 35.97 € ) | 5 pracovních dnů |
6.30 € ( 7.50 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
18.26 € ( 21.73 € ) | 5 pracovních dnů |
30.23 € ( 35.97 € ) | 5 pracovních dnů |
6.93 € ( 8.25 € ) | 5 pracovních dnů |
20.16 € ( 23.99 € ) | 5 pracovních dnů |
33.37 € ( 39.71 € ) | 5 pracovních dnů |
6.93 € ( 8.25 € ) | 5 pracovních dnů |
20.16 € ( 23.99 € ) | 5 pracovních dnů |
33.37 € ( 39.71 € ) | 5 pracovních dnů |
7.56 € ( 9.00 € ) | 5 pracovních dnů |
21.40 € ( 25.47 € ) | 5 pracovních dnů |
36.52 € ( 43.46 € ) | 5 pracovních dnů |
7.56 € ( 9.00 € ) | 5 pracovních dnů |
21.40 € ( 25.47 € ) | 5 pracovních dnů |
36.52 € ( 43.46 € ) | 5 pracovních dnů |
Easy-to-fit trim compact with adhesive for resin covers. [Material]Thermoplastic elastomer (TPE).