Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter(Ø)
  • Length(mm)
      [100–1000/1mm jednotek]
    • CAD

    Resin Hollow Tubes / Bore and Exterior Surface Unfinished

    Resin Hollow Tubes / Bore and Exterior Surface Unfinished

    Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací


    [!] Bore and exterior surfaces are unfinished.
     
    Part Number[M] MaterialGradeColor
    FPIJJPolyacetalStandardWhite
    FPIJMMC NylonStandardBlue

     

    Specification Table

    Part NumberDL
    PIJC22  200
    PIJA20  100
    FPIJJD50L550
    Part NumberD
    Selection
    D
    Tolerance
    L
    1 mm Increments
    VV
    Tolerance
    Type
    FPIJJ
    (Polyacetal - Standard)
    30+ 2.0
      0
    100 to 100020  0
    − 2.5
    4030
    5040
    60+ 3.0
      0
    50  0
    − 3.0
    70+ 3.5
      0
    50  0
    − 4.0
    8060
    90+ 4.0
      0
    70  0
    − 5.0
    10080
    Part NumberD
    Selection
    D
    Tolerance
    L
    1 mm Increments
    VV
    Tolerance
    Type
    FPIJM
    (MC Nylon - Standard)
     
    30+2.0
    +0.1
    100 to 35015−1.0
    −6.0
    40+3.0
    +0.1
    20
    5025
    60+5.0
    +0.1
    25
    7045
    8055
    9065
    10075

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Material

    Color

    Outer Diameter

    (Ø)

    Length

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    Polyacetal
    White
    30 - 100
    100 - 1000
    10
    1 kusů
    MC Nylon
    Blue
    30 - 100
    100 - 350
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    -
    (
    -
    )
    5 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace