Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
[ ! ] The L Dim. Tolerance Range is ±2 mm.
Type | Ball | Screw | |
[M] Material | [M] Material | [S] Surface Treatment | |
C-PBG | Phenol Resin | Carbon Steel for Mechanical Structure | Zinc Plating |
Part Number |
C-PBG8 |
Part Number | D | H | L | Lf | W | Reference Mass (g) | |
Type | M | ||||||
C-PBG | 8 | 35 | 32 | 15 | 4 | 4 | 44 |
10 | 40 | 37 | 18 | 5 | 5 | 99 | |
12 | 50 | 48 | 20 | 6 | 6 | 123 |
[Features] A rotatable ball with standard hexagon socket head for general purposes. -The handle material is phenolic resin.