Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Reference Tightening Torque (N⋅m) | |
M | EN 1.0301 Equiv., EN 1.4305 Equiv. |
8 | 23.5 |
Type Pre-Assembly | [M] Material | [S] Surface Treatment |
HNTK8 | EN 1.0301 Equiv. | Trivalent Chromate |
HNTLG8 | ||
SHNTLG8 | EN 1.4305 Equiv. | — |
Part Number |
HNTLG8 |
Part Number | — | (SET) |
HNTLG8 | — | SET |
Alterations | Code | Spec. | Type | |||||||||
Hex Socket Set Screw Set | SET | Hex socket set screws come as a set.
| HNTLG8 | |||||||||
SHNTLG8 |
This is a selecting method when connecting the end of a 1,000 mm aluminum extrusion to the end of a 4,000 mm aluminum extrusion
■ Selecting Method
(1) Specify the "SET" alteration for Long Nut L Fixed Type and prepare for the number of slots.
(2) Insert each half into the two extrusion slots and tighten.
Cautions: In order to reduce the load on the connection part, the extrusion is connected vertically under the connection part and is supported from bottom.
8 Series | |||
---|---|---|---|
Symbol | Product Name | Part Number | Qty. |
(1) | 40 × 80 Aluminum Extrusion | HFS8-4080-4000 | 1 |
(2) | 40 × 80 Aluminum Extrusion | HFS8-4080-1000 | 1 |
(3) | Long Nuts L Dimension Fixed Type | HNTLG8 | 6 |
8-45 Series | |||
---|---|---|---|
Symbol | Product Name | Part Number | Qty. |
(1) | 45 × 90 Aluminum Extrusion | HFS8-4590-4000 | 1 |
(2) | 45 × 90 Aluminum Extrusion | HFS8-4590-1000 | 1 |
(3) | Long Nuts L Dimension Fixed Type | HNTLG8 | 6 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 pracovních dnů |
5.79 € ( 6.89 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.59 € ( 6.65 € ) | 5 pracovních dnů |
8.18 € ( 9.73 € ) | 5 pracovních dnů |
9.26 € ( 11.02 € ) | 5 pracovních dnů |