Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Type | [M] Material | [H] Hardness | |
One End Threaded | BGEP | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC or more |
Part Number | — | L |
BGEP5 | — | 70 |
Part Number | L 1 mm Increments | F | B | M (Coarse) | Specifications | ||||
Type | D | Shaft Dia. Tolerance | BGEP | ||||||
L40 to 50 | L51 to 100 | L101 to 150 | |||||||
BGEP | 5 | 0 − 0.005 | 40 to 90 | 4 | 6 | M3 | ● | ● | — |
6 | 0 − 0.005 | 4 | 6 | M3 | ● | ● | — | ||
8 | 0 − 0.005 | 40 to 150 | 5 | 8 | M4 | ● | ● | ● | |
10 | 0 − 0.005 | 5 | 10 | M5 | ● | ● | ● | ||
12 | 0 − 0.005 | 5 | 12 | M6 | ● | ● | ● |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
[Features] Shaft for miniature ball guideways with single male threaded flange.