Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Množství | 1 - 20 | 21 - 30 | 31+ |
---|---|---|---|
Jednotková cena (bez DPH) (Jednotková cena včetně DPH) | 60.33 € ( 71.79 € ) | 49.45 € ( 58.85 € ) | 49.45 € ( 58.85 € ) |
Shipping days | 7 days | 7 days | Quote |
Over | or less | Tolerance |
3 | 6 | 0 -0.018 |
6 | 10 | 0 -0.022 |
10 | 18 | 0 -0.027 |
18 | 30 | 0 -0.033 |
30 | 50 | 0 -0.039 |
50 | 80 | 0 -0.046 |
Over | or less | Tolerance |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
Part Number |
MTSQR32 |
Part Number | Pitch P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | Allowable Dynamic Thrust (kN) | Mass (g) | |
Slotted Holes MTSQR | 14 | 3 | 22 | 30 | 44 | 5 | 31 | 5.4 | 4.90 | 98 |
16 | 3 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 6.67 | 178 | |
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 6 | 42 | 6.6 | 9.81 | 236 | |
22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 12.36 | 378 | |
25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 14.22 | 318 | |
28 | 5 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 17.95 | 570 | |
32 | 6 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 21.08 | 520 |
Item | Content |
Standard Chevron | Tr Standard (Old TM Standard) |
Tolerance and Allowable Dimension | JIS B 0217-1,2 |
Screw Accuracy (Threaded) | 7e |
Nut Accuracy (Tapped) | 7H |
Single Pitch Error | ±0.02 |
Accumulated Pitch Error | ±0.15/300mm |
H=1.866P | H1=0.5P | d2=d-0.5P | |
d1=d-P | D=d | D2=d2 | D1=d1 |
Male Thread | d:O.D. | d1:Root Dia. | d2:Effective Dia. |
Female Thread | D:Root Dia. | D1:I.D. | D2:Effective Dia. |
P:Pitch | H1:Engage Height |
[Features] The slotted hole type allows fine adjustment of a position when assembling a jig.