Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Thread Dia.
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Clamping Screws / Non-Reverse / Serrated Type (HFMG6-25)

Pozor

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Číslo dílu:

HFMG6-25
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    8.61 €
  • Celkem (bez DPH)
    8.61 €
    Cena včetně DPH: 10.25 €
  • Datum odeslání
    5 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 14.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?51
Množství 
?
1 - 4950 - 5152+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
8.61 €
(10.25 €)
7.31 €
(8.70 €)
7.31 €
(8.70 €)
Shipping days5 days5 daysQuote

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Non-Reverse Serrated Type (Maximum Slope)
[ ! ] Screw grade is judged whether or not it can be used with a commercially available nut which is JIS6H equivalent.
TypeMain BodyBall
[M] Material[S] Surface treatment[M] Material[ H ] Hardness
HFMGEN 1.7220 Equiv.Black OxideEN 1.3505 Equiv.62~67HRC

Specification Table

Part NumberL
HFMG1030
Part NumberL SelectionL1AEBCd2S2Withstand Load (kN)
TypeM
(Coarse)
(Non-Reverse Serrated)
HFMG
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf = N × 0.101972

 

 Mass (g) Ref. Value
M dimensionLHFUB
6166.06
207.07
258.08
309.09
4011.11
82014.14
3018.18
3519.19
4022.22
5025.25
102526.26
3029.30
4034.35
5039.40
6047.48
123040.40
5056.57
8083.85
164091.93
60123.24
80155.57

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
HFMG6-25

Thread Dia.

Overall Length L

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
6
25
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
8.61 €
( 10.25 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] The anti-reversal type is convenient when reversing the ball is troublesome.

Pozor

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno