Registrace
Podmínky filtrování

6 Series / slot width 8 / 60x60mm

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

6 Series/slot width 8/60x60mm:Related Image

Specifications

Part Number - L
HFS6-6060 - 800
KHFSG6-6060 - 4000
■Configurable Length Extrusions
Type Material Surface Treatment Part Number L 0.5mm Increment Mass kg/m Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize HFS6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize HFSB6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Coating CAF6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize NFS6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Black Anodize NFSB6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFSG EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize HFSG6-6060 50~4000 4.13 1529 54.2x104 54.2x104
Applicable to 6000mm depending on products.
For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order.
Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusions (Effective Length 4000mm)
Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Type Material Surface Treatment Part Number L
mm
Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFS6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize KHFSB6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Coating KCAF6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize KNFS6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Black Anodize KNFSB6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFSG EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFSG6-6060 4000 1529 54.2x104 54.2x104
"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length.
The actual length with extra lengths on ends is more than 4000mm (several tens of mm).
Fixed Length Extrusions need to be cut by users thus the exact length cannot be specified.

Alterations

6 Series/slot width 8/60x60mm:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek

Extrusion Type

Surface Treatment

L Dimension Fixed, Specified

Overall Length L (Effective Length)

(mm)

Overall Length L

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
HFS (Standard)
Clear Anodize
Configuration
-
50 ~ 4000
-
1 kusů
HFS (Standard)
Black Anodize
Configuration
-
50 ~ 4000
10
1 kusů
HFSG (High Rigidity)
Clear Anodize
Configuration
-
50 ~ 4000
10
1 kusů
HFS (Standard)
Clear Anodize
Stationary
4000
-
-
1 kusů
HFS (Standard)
Black Anodize
Stationary
4000
-
10
1 kusů
HFSG (High Rigidity)
Clear Anodize
Stationary
4000
-
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
3 pracovních dnů
-
( - )
5 pracovních dnů
-
( - )
5 pracovních dnů
125.91 €
( 149.83 € )
3 pracovních dnů
223.47 €
( 265.93 € )
5 pracovních dnů
336.57 €
( 400.52 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace


Pozor

  • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.