Číslo dílu:
návrhy.Part Number | - | L |
HFS8-9090 | - | 800 |
KHFS8-9090 | - | 4000 |
Type | Material | Surface Treatment | Part Number | L 0.5mm Increment | Mass kg/m |
Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | HFS8-9090 | 50~4000 | 5.8 | 2162 | 209.2x104 | 209.2x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Black Anodize | HFSB8-9090 | 50~4000 | 5.8 | 2162 | 209.2x104 | 209.2x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Coating | CAF8-9090 | 50~4000 | 5.8 | 2162 | 209.2x104 | 209.2x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Clear Anodize | NFS8-9090 | 50~4000 | 5.8 | 2162 | 209.2x104 | 209.2x104 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Clear Anodize | GFS8-9090 | 50~4000 | 9.6 | 3592 | 320.2x104 | 320.2x104 |
Type | Material | Surface Treatment | Part Number | L mm |
Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KHFS8-9090 | 4000 | 2162 | 209.2x104 | 209.2x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Black Anodize | KHFSB8-9090 | 4000 | 2162 | 209.2x104 | 209.2x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Coating | KCAF8-9090 | 4000 | 2162 | 209.2x104 | 209.2x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Clear Anodize | KNFS8-9090 | 4000 | 2162 | 209.2x104 | 209.2x104 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Clear Anodize | KGFS8-9090 | 4000 | 3592 | 320.2x104 | 320.2x104 |
Číslo dílu |
---|
Objednávka byla pozastavena |
Objednávka byla pozastavena |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 5 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 5 pracovních dnů |
880.18 € ( 1,047.41 € ) | 5 pracovních dnů |
284.30 € ( 338.32 € ) | 3 pracovních dnů |
493.98 € ( 587.84 € ) | 5 pracovních dnů |