Číslo dílu:
návrhy.Part Number | Material | Surface Treatment | ||||||
Type | Material Symbol | |||||||
B Dim. Selectable (Flat Bars) HRJDA B Dim. Configurable
HUJDA | SC | EN 1.1191 (cold drawn) Equiv. | - | |||||
SCB | Black Oxide | |||||||
SCM | Electroless Nickel Plating | |||||||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | ||||||
AMW | Anodize (Clear) | |||||||
AMB | Anodize (Black) | |||||||
SU | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | Hole Specification Code, Nominal Value | Hole Specification Code, Nominal Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | - | J | |||||
Type | - | Material Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRMQA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | M6 | - | L60 | - | MA6 | ||||||||||||||||||
HUMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
Type | Part Number | 0.1mm Increment | B | T | X | Y | W | Hole Specification | K | L | F | S | G | Hole Specification | |||||
Type | Material Symbol | A | Code | Nominal Dia. | Code | Nominal Dia. | DA | 0.5mm | |||||||||||
B Dim. Selectable | HRJDA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 0.1mm Increment | N M Z For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart. | 0 (No Hole) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 0.1mm Increment K≤Nx5 | NA MA ZF ZB For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart. | 0 (No Hole) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | ||||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||||
B Dim. Configurable | HUJDA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (0.1mm Increment) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (0.1mm Increment) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||||
T10 is not selectable for SC(□). For SC(□) with B=16 or 22, T19 is not selectable. | For SU with B specified as 15, T10 ~ 19 are not selectable. For SU with B=20, T19 is not selectable. | ||||||||||||||||||
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 10 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 10 pracovních dnů |
- ( - ) | 10 pracovních dnů |
- ( - ) | 14 pracovních dnů |
- ( - ) | 14 pracovních dnů |
- ( - ) | 10 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 10 pracovních dnů |