Registrace
Podmínky filtrování

L-Shaped Sheet Metal Mounting Plate / Bracket -Custom Dimensions Type- FASBS

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

L Sheet Metal Mounting Plates/Brackets:Related Image
L Sheet Metal Mounting Plates/Brackets:Related Image

Part NumberMaterialSurface Treatment
TypeMaterial Symbol
FASBSSPEN 1.0330 Equiv.
-
SPBBlack Oxide
SPUTrivalent Chromate (Clear)
SPKTrivalent Chromate (Black)
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodize (Clear)
AMBAnodize (Black)
SUDEN 1.4301 Equiv.(2B)-
4.5, 6.0 thickness type is EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) material.

Specifications

Part Number-T-A-B-L-X-F-H-G-Hole Specification
Code, Nominal Value
-D-J-Y-V-S-W-Hole Specification
Code, Nominal Value
-K
   
Type-Material Symbol
FALAS-SPB-T1.6-A30-B30-L30-X15  -H20  -N5    -Y15  -S15  -NA6  
FAMBS-AM-T1.5-A80-B60-L60-X50-F0-H70  -N4    -Y15-V30-S20-W20-NA5 
Part NumberSelection1mm IncrementXHHole SpecificationYVSHole SpecificationK
TypeMaterial SymbolTABLCode
Designation
Code Designation
FASBSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (hot coiled))

1.6
2.
3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Equiv.


1.5
2.0
3.0

4.0
5.0
EN 1.4301 Equiv.

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20
~
200


For T6.0
~300
15
~
200


For T6.0
20~
10
~
200


For T6.0
20~
0.1mm IncrementN (Bolt Hole)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Select)
0.1mm IncrementNA (Bolt Hole)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Select)
0.1mm Increment

K≤NAx5
M (Tapped Holes)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Select)
DA (Through Hole)
3~30
(0.5mm Increment)
Holes may deform if the hole locations are too close to the ends and bends, but they will be machined as specified if they are within the machining limits.

N, NA Machining Dimensions
N, NA Specified Value03456810
Through Hole Dia. (d)(No Hole)3.54.55.56.5911

Alterations

L Sheet Metal Mounting Plates/Brackets:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek

Material

Surface Treatment

A

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

T

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
EN AW-5052 Equiv.
Not Provided
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
1.5 ~ 5
10
1 kusů
EN AW-5052 Equiv.
Black Anodize
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
1.5 ~ 5
10
1 kusů
EN AW-5052 Equiv.
Clear Anodize
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
1.5 ~ 5
10
1 kusů
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))
Not Provided
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
1.6 ~ 6
10
1 kusů
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))
Black Oxide
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
1.6 ~ 6
10
1 kusů
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))
Trivalent Chromate (Black)
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
1.6 ~ 6
10
1 kusů
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))
Trivalent Chromate (White)
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
1.6 ~ 6
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv. (2B)
Not Provided
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
1 ~ 5
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Náčrt a specifikace

More Information

L Sheet Metal Mounting Plates/Brackets:Related Image