Číslo dílu:
návrhy.Part Number | Material | Surface Treatment | |
Type | Material Symbol | ||
FADAS | SP | EN 1.0330 Equiv. | - |
SPB | Black Oxide | ||
SPU | Trivalent Chromate (Clear) | ||
SPK | Trivalent Chromate (Black) | ||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | |
AMW | Anodize (Clear) | ||
AMB | Anodize (Black) | ||
SUD | EN 1.4301 Equiv.(2B) | - |
Part Number | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | F | - | H | - | G | - | Hole Specification Code, Nominal Value | - | D | - | J | - | Y | - | V | - | S | - | W | - | Hole Specification Code, Nominal Value | - | K | ||
Type | - | Material Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALAS | - | SPB | - | T1.6 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | X15 | - | H20 | - | N5 | - | Y15 | - | S15 | - | NA6 | ||||||||||||||
FAMBS | - | AM | - | T1.5 | - | A80 | - | B60 | - | L60 | - | X50 | - | F0 | - | H70 | - | N4 | - | Y15 | - | V30 | - | S20 | - | W20 | - | NA5 |
Part Number | Selection | 1mm Increment | X | H | G | Hole Specification | Y | V | S | Hole Specification | |||||
Type | Material Symbol | T | A | B | L | Code Designation | Code Designation | ||||||||
FADAS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 Equiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | EN 1.4301 Equiv. 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 20 ~ 200 For T6.0 ~300 | 15 ~ 200 For T6.0 20~ | 10 ~ 200 For T6.0 20~ | 0.1mm Increment | N (Bolt Hole) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Select) | 0.1mm Increment | NA (Bolt Hole) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Select) | ||||
M (Tapped Holes) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Select) | MA (Tapped Holes) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Select) | ||||||||||||||
Holes may deform if the hole locations are too close to the ends and bends, but they will be machined as specified if they are within the machining limits. |
N, NA Specified Value | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Through Hole Dia. (d) | (No Hole) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |