Registrace
Podmínky filtrování

L-Shaped Finishing Angle Mounting Plate / Bracket -Custom Dimensions Type- LAFWF

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 30 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

L Shape Finished Angle Mounting Plates/Brackets:Related Image
L Shape Finished Angle Mounting Plates/Brackets:Related Image
L Shape Finished Angle Mounting Plates/Brackets:Related Image
・Materials
Part NumberMaterialSurface Treatment
TypeMaterial Symbol
LAFWF SSEN 1.0038 Equiv.-
SSBBlack Oxide
SSMElectroless Nickel Plating
ASEN AW-6063 Equiv.-
ASWAnodize (Clear)
ASBAnodize (Black)
SUEN 1.4301 Equiv.-

Long A, B sidesPerpendicularity K
10~800.05 or less
80.5~1300.10 or less

Specifications

Part Number-T-A-B-L-P-V-S-W-Hole Specification
Code,
Nominal Value
-K-X-H-F-G-D-Hole Specification
Code,
Nominal Value
-J
   
Type-Material Symbol
LAFSS-SS-T6-A50-B30-L30    -S20  -N6    -H35      -NA6  
LAFDA-SS-T6-A50-B30-L30  -V15-S20  -N5    -H30-F15    -NA5  
Part NumberExternal DimensionsPVSWHole SpecificationXHFGHole Specification
Selection0.5mm Increment
TypeMaterial SymbolTABLCodeNominal Dia.CodeNominal Dia.
LAFWFSS
SSB
SSM
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.00.1mm IncrementN


M
0 (No Hole)
3
4
5
6
8
10
12
For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart.
0.1mm IncrementNA


MA
0 (No Hole)
3
4
5
6
8
10
12
For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart.
1010.0~125.010.0~125.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
1550.0~130.050.0~130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0
1010.0~100.010.0~100.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
SU5, 6, 810.0~90.010.0~90.010.0~100.0

Alterations

L Shape Finished Angle Mounting Plates/Brackets:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Material

Surface Treatment

Plate Thickness T

External Dimension A

(mm)

External Dimension B

(mm)

External Dimension L

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
EN AW-6063 Equiv.
Not Provided
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN AW-6063 Equiv.
Not Provided
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN AW-6063 Equiv.
Not Provided
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
10
1 kusů
EN AW-6063 Equiv.
Not Provided
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
10
1 kusů
Aluminum Alloy 6000 series
Black Anodize
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
Aluminum Alloy 6000 series
Black Anodize
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
Aluminum Alloy 6000 series
Black Anodize
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
10
1 kusů
Aluminum Alloy 6000 series
Black Anodize
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
10
1 kusů
EN AW-6063 Equiv.
Clear Anodize
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN AW-6063 Equiv.
Clear Anodize
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN AW-6063 Equiv.
Clear Anodize
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
10
1 kusů
EN AW-6063 Equiv.
Clear Anodize
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
5
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
6
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
8
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
10 pracovních dnů
-
( - )
10 pracovních dnů
-
( - )
10 pracovních dnů
-
( - )
10 pracovních dnů
-
( - )
10 pracovních dnů
-
( - )
10 pracovních dnů
-
( - )
10 pracovních dnů
-
( - )
10 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace