Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole A&D Configurable Large Head

[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole A&D Configurable Large Head

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image Head Tip
Tip Shape Selection
A
Shape
Bullet [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image
B
Shape
Half Bullet [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image
C
Shape
Sphere [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image


[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image

 

Type Retractable Surface Treatment Material Hardness
ARFL Round P -Plain
T -TiN
1.6523 equiv. Carburized
58 ~ 62HRC
(Depth 0.5-0.7 after Grinding)
ARFLD Diamond


Tolerance

Dimension Tol. Finish Geometric
0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image 0.015 T.I.R
to Datum A & B
0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image
0.000 ±0.015 1.6μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image 0.03 T.I.R

Specifications

Configurable NAAMS

Part Number
                 
Type   Coating   Tip Shape   D Head Dia   A Lead Length Callout
ARFL   P   A - D17.78 - A42
ARFLD   T   C - D31.78 - A62


Configurable NAAMS (A&D Configurable)

Type Coating Tip Shape ØD (0.01mm Inc. ) A Lead Length
(0.1 mm Inc.)
W B Rad C Rad
Dia. Tol.
ARFL (Round)
ARFLD (Diamond)
P- Plain
T- TiN
A

B

C
16.10 ~ 25.00 h6 5.0 ~ 100.0 6.0 2.0 A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C=Dx2.0 (Ø>16)
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)
C
C=Dx0.5
25.01 ~ 40.00 7.0-9.0

Seznam čísel dílů

Počet položek

Head Shape

Tip Shape

A Lead Length

(mm)

D

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
Square (Round Hole)
Bullet Nose
5 ~ 100
16.01 ~ 40
10
1 kusů
Square (Round Hole)
Half Bullet
5 ~ 100
16.01 ~ 40
10
1 kusů
Square (Round Hole)
Sphere
5 ~ 100
16.01 ~ 40
10
1 kusů
Round Hole (4 touching points)
Bullet Nose
5 ~ 100
16.01 ~ 40
10
1 kusů
Round Hole (4 touching points)
Half Bullet
5 ~ 100
16.01 ~ 40
10
1 kusů
Round Hole (4 touching points)
Sphere
5 ~ 100
16.01 ~ 40
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
12 pracovních dnů
-
( - )
12 pracovních dnů
-
( - )
12 pracovních dnů
-
( - )
12 pracovních dnů
-
( - )
12 pracovních dnů
-
( - )
12 pracovních dnů

Podrobné údaje

Náčrt a specifikace

More Information

P/N Marking

[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Large Head:Related Image