Registrace
Podmínky filtrování
  • A Lead Length(mm)
      [10–100/1mm jednotek]
    • E Flat(mm)
        [6–16/0.01mm jednotek]
      • F Flat(mm)
          [6–16/0.01mm jednotek]
        • CAD
        • Odhadované dodací dny
          • Vše
          • V rámci 12 pracovních dnů

        [NAAMS] Locating Pin With Cross Hole A&E Configurable Small Head

        [NAAMS] Locating Pin With Cross Hole A&E Configurable Small Head

        Číslo dílu:

        Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
        Množství:

        Obrysový výkres a tabulka specifikací

        [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image Head Tip
        Tip Shape Selection
        A
        Shape
        Bullet [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image
        B
        Shape
        Half Bullet [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image
        C
        Shape
        Sphere [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image


        [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image

         

        Type Retractable Surface Treatment Material Hardness
        ARFERS Front Hole P -Plain
        T -TiN
        1.6523 equiv. Carburized
        58 ~ 62HRC
        (Depth 0.5-0.7 after Grinding)
        ARFESS Side Hole


        Tolerance

        Dimension Tol. Finish Geometric
        0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image 0.015 T.I.R
        to Datum A & B
        0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image
        0.000 ±0.015 1.6μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image 0.03 T.I.R

        Specifications

        Configurable NAAMS

        Part Number
                             
        Type   Coating   Tip Shape   E Flat   F Flat   A Lead Length Callout
        ARFERS   T   A - E12.01 - F11.01 - A42
        ARFESS   P   C - E12.01 - F11.01 - A42


        Configurable NAAMS (A & D Configurable)

        Type Coating Tip Shape E Flat
        (0.01mm Inc. )
        F Flat
        (0.01mm Inc. )
        D Diameter A Lead Length
        (1 mm Inc.)
        B Rad C Rad
        ARFERS (Front Hole)
        ARFESS (Side Hole)
        P- Plain
        T- TiN
        A

        B

        C
        6.00 ~ 10.00 6.00 ~ 19.00 D= E/F+1.0 10 ~ 100 2.0 Tip Shape A
        C=Dx3.0 (Ø≤16)
        C=Dx2.0 (Ø>16)
        Tip Shape B
        C=Dx1.5 (Ø≤16)
        C=Dx1.0 (Ø>16)
        Tip Shape C
        C=Dx0.5
        10.01 ~ 16.00 6.00 ~ 19.00 D= E/F+0.75

         Note: D Diameter is calculated on E or F Flat size (Which ever is larger)

         

        Seznam čísel dílů

        Počet položek

        Tip Shape

        A Lead Length

        (mm)

        E Flat

        (mm)

        F Flat

        (mm)

        RoHS?Minimální objednací množství
        Bullet Nose
        10 ~ 100
        6 ~ 16
        6 ~ 16
        10
        1 kusů
        Half Bullet
        10 ~ 100
        6 ~ 16
        6 ~ 16
        10
        1 kusů
        Sphere
        10 ~ 100
        6 ~ 16
        6 ~ 16
        10
        1 kusů
        Bullet Nose
        10 ~ 100
        6 ~ 16
        6 ~ 16
        10
        1 kusů
        Half Bullet
        10 ~ 100
        6 ~ 16
        6 ~ 16
        10
        1 kusů
        Sphere
        10 ~ 100
        6 ~ 16
        6 ~ 16
        10
        1 kusů
        Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
        Standardní datum odeslání
        -
        ( - )
        12 pracovních dnů
        -
        ( - )
        12 pracovních dnů
        -
        ( - )
        12 pracovních dnů
        -
        ( - )
        12 pracovních dnů
        -
        ( - )
        12 pracovních dnů
        -
        ( - )
        12 pracovních dnů

        Podrobné údaje

        Náčrt a specifikace

        More Information

        P/N Marking
        [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image