Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.![]() | Head Tip
|
[ T ] Tolerance
Dimension | Tol. | Finish | Geometric | |
0.0 | ±0.3 | 6.0μm | ![]() | 0.015 T.I.R to Datum A & B |
0.00 | ±0.03 | 3.0μm | ![]() | |
0.000 | ±0.015 | 1.6μm | ![]() | 0.03 T.I.R |
Type | [S] Surface Treatment | [M] Material | [H] Hardness | Add. Notes |
APOS | P - Plain T - TiN R - Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | Carburized 58 ~ 62 HRC (Depth 0.5-0.7 after Grinding) | G - Ground |
W - WSR* | EN 1.2379 Equiv. | Hardening 58-62 HRC | ||
M2APOS | P - Plain R - Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | Through hardned 58-65 HRC (with drawn shank >35 HRC) | G - Ground |
W - WSR* | EN 1.2379 Equiv. | Hardening 58-62 HRC |
Part Number | ||||||||||||||
Type | Coating | Shank Style | Tip Shape | D | A | |||||||||
APOS | P | B | A | - | D16 | - | A25 | |||||||
M2APOS | R | B | A | - | D8.45 | - | A58 | |||||||
M2APOS | P | B | C | - | D18.95 | - | A45 |
Type | Coating | Shank Style | Tip Shape | D (0.01mm Inc.) | A (0.1 mm Inc.) | W | B Rad | C Rad | |
Dia. | Tol. h6 | ||||||||
APOS M2APOS | P - Plain T - TiN (not available on M2 Pins) R - Rainbow DLC W - WSR* | B - Screw Mount T - Set Screw | A B C | 5.00 ~ 6.99 | +0.000 -0.009 | 10 ~ 45 | 2.0 | 1.0 | A C=Dx3.0 (Ø≤16) C=Dx2.0 (Ø>16) B C=Dx1.5 (Ø≤16) C=Dx1.0 (Ø>16) C C=Dx0.5 |
7.00 ~ 7.99 | 10 ~ 60 | ||||||||
8.00 ~ 8.99 | 10 ~ 70 | 3.0 | |||||||
9.00 ~ 9.99 | 10 ~ 80 | ||||||||
10.00 ~ 17.99 | +0.000 -0.011 | 10 ~ 90 | 4.0 - 5.0 | 2.0 | |||||
18.00 ~20.00 | +0.000 -0.013 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 26 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
- ( - ) | 16 pracovních dnů |
• Shape: With Shoulder
• Style: A Lead and Head Size Configurable
P/N Marking