Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Part Name | [M] Material | [S]Surface Treatment |
Main Body | EN 1.4301 Equiv. | Tumble finishing |
Collar | EN 1.4305 Equiv. | — |
Torsion Spring | EN 1.4301 Equiv. | — |
Shaft | EN 1.4305 Equiv. | — |
Part Number |
HHSPT32 |
Part Number | P | Rated Torque | *Allowable Load | Mass (g) | |||
Type | L | cN⋅m | kgf⋅cm | kg | N | ||
HHSPT | 32 | 18 | 4.7 | 0.48 | 4 | 39 | 20 |
50 | 32 | 8.9 | 0.91 | 6 | 59 | 30 | |
60 | 40 | 14 | 1.43 | 38 |
[Features]·This product is more durable than existing spring hinges.