Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
PDRUPN (Cast Iron Pillow Block, Narrow Width Type)
Lubrication-Free
PDRUP
Lubricated
Components | [M] Material |
(1) Housing | [ M ]EN-JL 1030 Equiv. |
(2) Bearing Track Ring | [ M ]EN 1.3505 Equiv. |
(3) Rubber Seal | [M]Nitrile Rubber |
(4) Set screw | [ M ]EN 1.7220 Equiv. |
Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Part Number |
PDRUPN12 PDRUP20 |
Part Number | JIS Nominal | H | L | L1 | A | M | t | H1 | B | S | Basic Load Rating (kN) | M1 | Weight (g) (Reference) | ||
Cr (Dynamic) | Cor (Static) | ||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||
(Lubrication-Free) PDRUPN (Lubricated) PDRUP | 12 | UC201D1 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10 × 1.5 | 13 | 62 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | M5 × 0.8 | 600 |
15 | UC202D1 | ||||||||||||||
17 | UC203D1 | ||||||||||||||
20 | UC204D1 | ||||||||||||||
25 | UC205D1 | 36.5 | 84 | 56 | 15 | 72 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.85 | 700 | ||||
30 | UC206D1 | 42.9 | 94 | 66 | 48 | M14 × 2 | 18 | 84 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | M6 × 0.75 | 1100 | |
35 | UC207D1 | 47.6 | 110 | 80 | 20 | 95 | 42.9 | 17.5 | 25.7 | 15.3 | 1600 | ||||
40 | UC208D1 | 49.2 | 116 | 84 | 54 | 100 | 49.2 | 19 | 29.1 | 17.8 | M8 × 1.0 | 1800 | |||
45 | UC209D1 | 54.2 | 120 | 90 | 25 | 108 | 32.5 | 20.4 | 2100 | ||||||
50 | UC210D1 | 57.2 | 130 | 94 | 60 | M16 × 2 | 116 | 51.6 | 35.0 | 23.2 | 2600 |
D | I.D. Tolerance (mm) | |
(mm) | ||
Over | Or less | |
10 | 18 | +0.015 0 |
18 | 31.75 | +0.018 0 |
31.75 | 50.8 | +0.021 0 |
50.8 | 80.962 | +0.024 0 |
80.962 | 120 | +0.028 0 |
120 | 180 | +0.033 0 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
25.45 € ( 30.29 € ) | 5 pracovních dnů |
25.45 € ( 30.29 € ) | 5 pracovních dnů |
41.21 € ( 49.04 € ) | 5 pracovních dnů |
24.22 € ( 28.82 € ) | 5 pracovních dnů |
48.01 € ( 57.13 € ) | 5 pracovních dnů |
79.48 € ( 94.58 € ) | 5 pracovních dnů |
40.75 € ( 48.49 € ) | 5 pracovních dnů |
49.91 € ( 59.39 € ) | 5 pracovních dnů |
58.43 € ( 69.53 € ) | 5 pracovních dnů |
67.77 € ( 80.65 € ) | 5 pracovních dnů |
54.47 € ( 64.82 € ) | 5 pracovních dnů |
33.07 € ( 39.35 € ) | 5 pracovních dnů |
38.24 € ( 45.51 € ) | 5 pracovních dnů |
40.01 € ( 47.61 € ) | 5 pracovních dnů |
44.74 € ( 53.24 € ) | 5 pracovních dnů |
56.74 € ( 67.52 € ) | 5 pracovních dnů |
67.77 € ( 80.65 € ) | 5 pracovních dnů |
49.91 € ( 59.39 € ) | 5 pracovních dnů |
58.43 € ( 69.53 € ) | 5 pracovních dnů |
67.77 € ( 80.65 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features]Compared to other casting pillows, the width is narrower, making it suitable for space-saving.