Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • I.D. d(φ)
  • O.D. D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Deep Groove Ball Bearing, Non-Contact Rubber Seal Type C3 Clearance (B6302VVC3)

Deep Groove Ball Bearing, Non-Contact Rubber Seal Type C3 Clearance B6302VVC3

Číslo dílu:

B6302VVC3
Vymazat
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Deep Groove Ball Bearing, Non-Contact Sealed C3 Clearance: Dimensional drawing

B6□□□VVC3

(Installation Diagram)

Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0

*The seal material is NBR (Nitrile Rubber).


Refer to the tolerance and allowable value for radial bearings (Class 0) in the technical data.
 
[M]Material: EN 1.3505 Equiv. 
· Radial Clearance Unit: µm
Bearing I.D.C3
d (mm)
OverOr lessMin.Max.
10 only 823
10181125
18241328
24301328
30401533
40501836
50652343

Specification Table

Part Number
B6307VVC3
Part NumberdDBr
(min)
Basic Load RatingAllowable Rotational Speed
rpm
(Reference)
Relative DimensionsMass
(g)
(Reference)
Cr (Dynamic) kNCor (Static) kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6300VVC31035110.68.23.5230001417310.653
B6301VVC312371219.74.2200001718.532160
B6302VVC315421311.45.451700020233782
B6303VVC317471413.56.5513000222542115
B6304VVC32052151.115.97.91400026.528.545.5144
B6305VVC325621721.210.91200031.53555.5232
B6206VVC33016119.511.311000353957199
B6306VVC372191.126.7151000036.54365.5360
B6207VVC3351725.715.3980041.54565.5288
B6307VVC380211.533.519.188004347721.5457
B6208VVC340181.129.117.8870046.55173.51366
B6308VVC390231.540.52478004854821.5630
B6209VVC34585191.131.520.451.555.578.51398
B6309VVC3100251.5533270005361.5921.5814
B6210VVC35090201.13523.2710056.56083.51454
B6310VVC31102726238.564005968.510121,070
B6311VVC3551202971.545580064741111,370
[!] kgf = N × 0.101972

Product features

■Structure and Features of Ball Bearings

(◎: Excellent 〇: Good Δ: Questionable ×: Poor)

TypeOpenDouble Shielded (ZZ)Non-Contact Sealed (VV)Contact Sealed (DDU)
Sealed Type Friction TorqueLowLowLarge
Due to seal is in contact
High Speed
Dust Resistance×
Water Resistance×××
Can be used under the conditions with no more than a splash
Operating TemperatureDepends on the lubricant-10 to 110°C-10 to 100°C

* The table above is for reference to compare the four shapes.

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
B6302VVC3

I.D. d

(φ)

O.D. D

(φ)

Width B (or T)

(mm)

Basic Load Rating Cr (Dynamic)

(N)

Allowable Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating Cor (Static)

(N)

Minimální objednací množství
15
42
13
11400
17000
5450
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
6.96 €
(
8.28 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

・ Since the radial clearance is larger than the normal product, this type is suitable for tight fit applications. It has better dust resistance than the double shielded type.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno