Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • I.D. d(φ)
  • O.D. D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Angular Contact Ball Bearings, Standard Grade / Double Row

Angular Contact Ball Bearings, Standard Grade / Double Row

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 18 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

B5□□□

(Installation Diagram)

*Contact Angle 30°

[!] Shipped with no lubricant applied. Supply a lubricant when using the product.
Refer to the tolerance and allowable value for radial bearings (Class 0) in the technical data.

[M]Material: EN 1.3505 Equiv., Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0

Specification Table

Part Number
B5203
Part NumberdDBr
(min)
Basic Load RatingAllowable Rotational Speed
rpm (Reference)
Pressure Cone Apex
a
Relative DimensionsMass
(g)
(Reference)
Cr (Dynamic) kNCor (Static) kNDs (min.)dh (max.)R (max.)
B5203174017.50.614.69.051100020.822350.6100
B5204204720.6119.612.41000024.326411160
B53045222.2124.615900026.727451220
B5205255220.6121.314.7850026.831461180
B53056225.41.132.520.7750031.832551350
B5206306223.8129.621.1710031.636561300
B53067230.21.140.528.1630036.537651570
B52073572271.13928.7630036.642651460
B53078034.91.55136560041.644711.5760
B5208408030.21.14433.5560041.547731620
B53089036.51.556.541530045.549811.51030
B53094510039.71.168.551450050.654911.51370
B5210509030.21.15343.5480045.957831720
B531011044.4281.561.5430055.66010021840
B52115510033.31.55649430050.164911.51010
B531112049.229573380060.66511022400
B52126011036.51.56962380056.5691011.51330
B5312130542.112598.5340069.27211822920
[!] kgf = N × 0.101972

Seznam čísel dílů

Počet položek

I.D. d

(φ)

O.D. D

(φ)

Width B (or T)

(mm)

Basic Load Rating Cr (Dynamic)

(N)

Allowable Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating Cor (Static)

(N)

Minimální objednací množství
17
40
17.5
14600
11000
9050
1 kusů
20
47
20.6
19600
10000
12400
1 kusů
25
52
20.6
21300
8500
14700
1 kusů
30
62
23.8
29600
7100
21100
1 kusů
35
72
27
39000
6300
28700
1 kusů
40
80
30.2
44000
5600
33500
1 kusů
50
90
30.2
53000
4800
43500
1 kusů
55
100
33.3
56000
4300
49000
1 kusů
60
110
36.5
69000
3800
62000
1 kusů
20
52
22.2
24600
9000
15000
1 kusů
25
62
25.4
32500
7500
20700
1 kusů
30
72
30.2
40500
6300
28100
1 kusů
35
80
34.9
51000
5600
36000
1 kusů
40
90
36.5
56500
5300
41000
1 kusů
45
100
39.7
68500
4500
51000
1 kusů
50
110
44.4
81500
4300
61500
1 kusů
55
120
49.2
95000
3800
73000
1 kusů
60
130
54
125000
3400
98500
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
26.67 €
(
31.74 €
)
5 pracovních dnů
29.33 €
(
34.90 €
)
5 pracovních dnů
35.47 €
(
42.21 €
)
5 pracovních dnů
41.53 €
(
49.42 €
)
5 pracovních dnů
52.34 €
(
62.28 €
)
5 pracovních dnů
64.88 €
(
77.21 €
)
5 pracovních dnů
83.43 €
(
99.28 €
)
5 pracovních dnů
94.44 €
(
112.38 €
)
5 pracovních dnů
111.26 €
(
132.40 €
)
5 pracovních dnů
39.77 €
(
47.33 €
)
5 pracovních dnů
46.33 €
(
55.13 €
)
5 pracovních dnů
55.91 €
(
66.53 €
)
5 pracovních dnů
65.89 €
(
78.41 €
)
5 pracovních dnů
81.56 €
(
97.06 €
)
5 pracovních dnů
94.91 €
(
112.94 €
)
5 pracovních dnů
131.97 €
(
157.04 €
)
5 pracovních dnů
144.30 €
(
171.72 €
)
5 pracovních dnů
169.23 €
(
201.38 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

・ Angular contact ball bearings with a contact angle are suitable for applications that require high accuracy and high-speed rotation, and can receive combined loads.
・ Double row bearings can receive axial loads in both directions with a single bearing.