Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • I.D. d(mm)
  • O.D. D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Number of Raceway Ring Rows
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Solid Needle Roller Bearing - No Inner Ring

Solid Needle Roller Bearing - No Inner Ring

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 67 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Single Row Retainer Type
Shape BNK (d ≤ 12 mm)

Shape BRNA49/BRNA59
Shape BRNA69 (d ≤ 35 mm)
Shape BNK (d ≥ 14 mm)


Solid Needle Roller Bearing - No Inner Ring: Related Image

Double Row Retainer Type
Shape BRNA69 (d ≥ 40 mm)

Solid Needle Roller Bearing - No Inner Ring: Related Image

Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0

[!] An oil hole and groove are provided in the outer ring
to facilitate the lubrication of the bearing. (Except for shape NK with d < 12 mm)

[M]Material: EN 1.3505 Equiv.

Specification Table

Part Number
BNK5-10
BRNA6901
Part Numberd DBrBasic Load RatingAllowable
Rotational Speed
rpm
(Reference)
Relative DimensionsMass
(g)
(Reference)
 Cr (Dynamic)
kN
Cor (Static)
kN
dh
(max.)
R
(max.)
Tolerance
BNK5-105+0.018
+0.010
10100.152.642.19270006.50.153
BNK5-12122.722.254
BNK6-10612102.662.28250007.55
BNK6-12123.403.156
BNK8-128+0.022
+0.013
150.304.004.10210009.50.39
BNK9-129164.555.002000010.510
BNK9-16165.506.4013
BNK10-121017124.555.101900011.510
BNK10-16165.456.4513
BNK12-1212+0.027
+0.016
19125.006.101700013.513
BNK12-16166.007.7016
BNK14-16142210.3011.501600020.021
BNK14-202013.0015.6026
BNK15-1615231610.9012.701500021.022
BNK15-202013.8017.2027
BNK16-1616241612.2014.9022.022
BNK16-202014.6018.8028
BRNA69012215.4020.0031
BNK17-1617251612.1015.0023.024
BNK17-202015.4020.4030
BNK18-1618261612.7016.201400024.025
BNK19-1619+0.033
+0.020
2713.3017.4025.026
BNK19-202016.0022.2032
BNK20-1620281613.2017.501300026.027
BNK20-202016.7023.8034
BRNA69022317.6025.3040
BNK21-1621+0.033
+0.020
29160.3013.7018.701300027.00.328
BNK21-202017.4025.4035
BNK22-1622301614.2019.901200028.034
BNK22-202018.0027.0037
BRNA69032318.2027.2042
BNK24-1624321615.2022.301100030.032
BNK24-202018.6028.0040
BNK25-1625331615.1022.4031.033
BNK25-202019.2030.5042
BRNA4904371721.3025.5035.052
BRNA59042328.4037.0084
BRNA69043036.5050.50100
BNK26-1626341615.6023.601000032.034
BNK26-202019.1030.5042
BNK28-20283722.3034.00950035.052
BNK28-303026.7048.0082
BRNA49-22391723.2029.3037.050
BNK29-2029382022.2034.0036.054
BNK29-303027.5050.5084
BNK30-30304033.0057.00850038.098
BRNA5905422330.5043.0040.0101
BRNA69053041.5063.00112
BRNA59-2832+0.041
+0.025
452332.0045.5043.0108
BNK35-20352024.8041.50750074
BNK35-303036.0066.50112
BRNA4906471725.5035.5045.069
BRNA59062332.5048.50108
BRNA69063042.5067.50126
BNK40-2040502026.4047.00650048.083
BNK40-303038.5076.00125
BRNA49-3252200.6031.5047.500.689
BRNA59-322738.0061.00149
BRNA490742552032.0050.0051.0107
BRNA59072739.0064.50176
BRNA69073649.0086.50193
BNK45-2045200.3028.0052.50600053.00.392
BNK45-303041.0085.50139
BRNA49084862220.6043.5066.50550058.00.6140
BRNA59083053.0092.50225
BRNA69084067.00116.00256
BNK50-25502538.5074.50158
[!] kgf = N × 0.101972

Seznam čísel dílů

Počet položek

I.D. d

(mm)

O.D. D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Number of Raceway Ring Rows

Allowable Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating (Ca)

(N)

Basic Load Rating, Static Rating (Coa)

(N)

Minimální objednací množství
5
10
10
Single Row
27000
2640
2190
1 kusů
5
10
12
Single Row
27000
2720
2250
1 kusů
6
12
10
Single Row
25000
2660
2280
1 kusů
6
12
12
Single Row
25000
3400
3150
1 kusů
8
15
12
Single Row
21000
4000
4100
1 kusů
9
16
12
Single Row
20000
4550
5000
1 kusů
9
16
16
Single Row
20000
5500
6400
1 kusů
10
17
12
Single Row
19000
4550
5100
1 kusů
10
17
16
Single Row
19000
5450
6450
1 kusů
12
19
12
Single Row
17000
5000
6100
1 kusů
12
19
16
Single Row
17000
6000
7700
1 kusů
14
22
16
Single Row
16000
10300
11500
1 kusů
14
22
20
Single Row
16000
13000
15600
1 kusů
15
23
16
Single Row
15000
10900
12700
1 kusů
15
23
20
Single Row
15000
13800
17200
1 kusů
16
24
16
Single Row
15000
12200
14900
1 kusů
16
24
20
Single Row
15000
14600
18800
1 kusů
17
25
16
Single Row
15000
12100
15000
1 kusů
17
25
20
Single Row
15000
15400
20400
1 kusů
18
26
16
Single Row
14000
12700
16200
1 kusů
19
27
16
Single Row
14000
13300
17400
1 kusů
19
27
20
Single Row
14000
16000
22200
1 kusů
20
28
16
Single Row
13000
13200
17500
1 kusů
20
28
20
Single Row
13000
16700
23800
1 kusů
21
29
16
Single Row
13000
13700
18700
1 kusů
21
29
20
Single Row
13000
17400
25400
1 kusů
22
30
16
Single Row
12000
14200
19900
1 kusů
22
30
20
Single Row
12000
18000
27000
1 kusů
24
32
16
Single Row
11000
15200
22300
1 kusů
24
32
20
Single Row
11000
18600
28000
1 kusů
25
33
16
Single Row
11000
15100
22400
1 kusů
25
33
20
Single Row
11000
19200
30500
1 kusů
26
34
16
Single Row
10000
15600
23600
1 kusů
26
34
20
Single Row
10000
19100
30500
1 kusů
28
37
20
Single Row
9500
22300
34000
1 kusů
28
37
30
Single Row
9500
26700
48000
1 kusů
29
38
20
Single Row
9500
22200
34000
1 kusů
29
38
30
Single Row
9500
27500
50500
1 kusů
30
40
30
Single Row
8500
33000
57000
1 kusů
35
45
20
Single Row
7500
24800
41500
1 kusů
35
45
30
Single Row
7500
36000
66500
1 kusů
40
50
20
Single Row
6500
26400
47000
1 kusů
40
50
30
Single Row
6500
38500
76000
1 kusů
45
55
20
Single Row
6000
28000
52500
1 kusů
45
55
30
Single Row
6000
41000
85500
1 kusů
50
62
25
Single Row
5500
38500
74500
1 kusů
28
39
17
Single Row
9500
23200
29300
1 kusů
40
52
20
Single Row
6500
31500
47500
1 kusů
32
45
23
Single Row
8500
32000
45500
1 kusů
40
52
27
Single Row
6500
38000
61000
1 kusů
25
37
17
Single Row
11000
21300
25500
1 kusů
35
47
17
Single Row
7500
25500
35500
1 kusů
42
55
20
Single Row
6500
32000
50000
1 kusů
48
62
22
Single Row
5500
43500
66500
1 kusů
25
37
23
Single Row
11000
28400
37000
1 kusů
30
42
23
Single Row
8500
30500
43000
1 kusů
35
47
23
Single Row
7500
32500
48500
1 kusů
42
55
27
Single Row
6500
39000
64500
1 kusů
48
62
30
Single Row
5500
53000
92500
1 kusů
16
24
22
Single Row
15000
15400
20000
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
10.93 €
(
13.01 €
)
5 pracovních dnů
10.94 €
(
13.02 €
)
5 pracovních dnů
11.41 €
(
13.58 €
)
5 pracovních dnů
11.41 €
(
13.58 €
)
5 pracovních dnů
11.44 €
(
13.61 €
)
5 pracovních dnů
11.46 €
(
13.64 €
)
5 pracovních dnů
12.35 €
(
14.70 €
)
5 pracovních dnů
11.39 €
(
13.55 €
)
5 pracovních dnů
12.35 €
(
14.70 €
)
5 pracovních dnů
12.35 €
(
14.70 €
)
5 pracovních dnů
12.38 €
(
14.73 €
)
5 pracovních dnů
12.83 €
(
15.27 €
)
5 pracovních dnů
15.21 €
(
18.10 €
)
5 pracovních dnů
13.07 €
(
15.55 €
)
5 pracovních dnů
15.52 €
(
18.47 €
)
5 pracovních dnů
14.23 €
(
16.93 €
)
5 pracovních dnů
15.85 €
(
18.86 €
)
5 pracovních dnů
14.25 €
(
16.96 €
)
5 pracovních dnů
16.65 €
(
19.81 €
)
5 pracovních dnů
14.27 €
(
16.98 €
)
5 pracovních dnů
15.21 €
(
18.10 €
)
5 pracovních dnů
16.72 €
(
19.90 €
)
5 pracovních dnů
15.52 €
(
18.47 €
)
5 pracovních dnů
17.68 €
(
21.04 €
)
5 pracovních dnů
16.69 €
(
19.86 €
)
5 pracovních dnů
18.55 €
(
22.07 €
)
5 pracovních dnů
17.68 €
(
21.04 €
)
5 pracovních dnů
19.10 €
(
22.73 €
)
5 pracovních dnů
17.64 €
(
20.99 €
)
5 pracovních dnů
20.06 €
(
23.87 €
)
5 pracovních dnů
17.90 €
(
21.30 €
)
5 pracovních dnů
21.10 €
(
25.11 €
)
5 pracovních dnů
19.45 €
(
23.15 €
)
5 pracovních dnů
21.10 €
(
25.11 €
)
5 pracovních dnů
21.21 €
(
25.24 €
)
5 pracovních dnů
24.62 €
(
29.30 €
)
5 pracovních dnů
22.07 €
(
26.26 €
)
5 pracovních dnů
25.66 €
(
30.54 €
)
5 pracovních dnů
26.50 €
(
31.54 €
)
5 pracovních dnů
23.85 €
(
28.38 €
)
5 pracovních dnů
27.74 €
(
33.01 €
)
5 pracovních dnů
25.64 €
(
30.51 €
)
5 pracovních dnů
31.52 €
(
37.51 €
)
5 pracovních dnů
31.30 €
(
37.25 €
)
5 pracovních dnů
37.01 €
(
44.04 €
)
5 pracovních dnů
34.59 €
(
41.16 €
)
5 pracovních dnů
19.88 €
(
23.66 €
)
5 pracovních dnů
24.31 €
(
28.93 €
)
5 pracovních dnů
31.10 €
(
37.01 €
)
5 pracovních dnů
35.57 €
(
42.33 €
)
5 pracovních dnů
18.64 €
(
22.18 €
)
5 pracovních dnů
22.78 €
(
27.11 €
)
5 pracovních dnů
25.38 €
(
30.20 €
)
5 pracovních dnů
29.99 €
(
35.69 €
)
5 pracovních dnů
25.36 €
(
30.18 €
)
5 pracovních dnů
28.55 €
(
33.97 €
)
5 pracovních dnů
33.79 €
(
40.21 €
)
5 pracovních dnů
37.02 €
(
44.05 €
)
5 pracovních dnů
41.29 €
(
49.14 €
)
5 pracovních dnů
19.80 €
(
23.56 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

■Features: These bearings have needle rollers and cages built into the machined outer ring, and are suitable for high-speed, high-load applications due to their high rigidity and high bearing accuracy.