Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • I.D. d(φ)
  • O.D. D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Creep-Resistant Ball Bearings

Creep-Resistant Ball Bearings

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 18 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Creep-Resistant Ball Bearings: Dimensional drawing

CFB6□□□ZZ

(Installation Diagram)

Accuracy: JIS B 1514 Class 0
Recommended Fit: H7 or G6
[ ! ] G6 is recommended for ease of insertion and light pressure applications.
      Operating Temperature: -30 to +120°C
[ ! ] When inserting an O-ring, it is recommended that the hole be chamfered between 15 and 30°.
[ ! ] The inner diameter surface experiences little wear, meaning that the housing can be reused.
[ ! ] When applying oil or grease to the bearing outer ring,
use a mineral oil or synthetic hydrocarbon oil.
ComponentsMaterial
(1) Bearing[ M ]EN 1.3505 Equiv.
(2) O-Ring[M]Nitrile Rubber (NBR)

Specification Table

Part Number
CFB6000ZZ
Refer to the tolerance and allowable value for radial bearings (Class 0) in the technical data.
Part NumberdDBr
(min)
Basic Load RatingAllowable Rotational Speed
rpm (Reference)
Relative DimensionsMass
(g)
(Reference)
Cr
(kN)
Cor (kN)Dsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
CFB6000ZZ102680.34.62300001213240.318
CFB6200ZZ3090.65.12.4240001416260.632
CFB6300ZZ35118.13.52200016.53152
CFB6001ZZ122880.35.12.42800015.5260.322
CFB6201ZZ32100.66.83.1220001617280.637
CFB6301ZZ371219.74.220000171832160
CFB6002ZZ153290.35.62.82400019300.331
CFB6202ZZ35110.67.73.8200001920.5310.645
CFB6302ZZ4213111.45.5170002022.537183
CFB6003ZZ1735100.363.3220001921.5330.341
CFB6203ZZ40120.69.64.8170002123.5360.667
CFB6303ZZ4714113.66.7150002225.5421113
CFB6004ZZ2042120.69.451800024380.668
CFB6204ZZ4714112.86.6150002526.5421107
CFB6304ZZ52151.115.97.91400026.52845.5145
CFB6005ZZ2547120.610.15.9150002930430.679
CFB6205ZZ52151147.9130003032471129
CFB6305ZZ62171.120.611.21100031.53655.5235
[!] kgf = N × 0.101972

Product features

 
        The creep phenomenon and the mechanism for creep prevention
Creep is a phenomenon in which the outer ring moves around the inside of the housing in the opposite direction to the rotation of the
inner ring. This occurs in clearance fit under a rotational load.
 
 
  Attaching an O-ring to the outer ring reduces the clearance between the outer ring and the housing.
The friction between the O-ring
and housing prevents creep.
 
Creep-Resistant Ball Bearings: Related Image_Product Features  Creep-Resistant Ball Bearings: Related Image_Product Features
Wear occurs over the entire contact surface of
the housing and the outer ring.
  The O-ring prevents outer ring movement (rotation) and prevents wear
 

Seznam čísel dílů

Počet položek

I.D. d

(φ)

O.D. D

(φ)

Width B (or T)

(mm)

Basic Load Rating Cr (Dynamic)

(N)

Allowable Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating Cor (Static)

(N)

Minimální objednací množství
10
26
8
4600
30000
2000
1 kusů
12
28
8
5100
28000
2400
1 kusů
15
32
9
5600
24000
2800
1 kusů
17
35
10
6000
22000
3300
1 kusů
20
42
12
9400
18000
5000
1 kusů
25
47
12
10100
15000
5900
1 kusů
10
30
9
5100
24000
2400
1 kusů
12
32
10
6800
22000
3100
1 kusů
15
35
11
7700
20000
3800
1 kusů
17
40
12
9600
17000
4800
1 kusů
20
47
14
12800
15000
6600
1 kusů
25
52
15
14000
13000
7900
1 kusů
10
35
11
8100
22000
3500
1 kusů
12
37
12
9700
20000
4200
1 kusů
15
42
13
11400
17000
5500
1 kusů
17
47
14
13600
15000
6700
1 kusů
20
52
15
15900
14000
7900
1 kusů
25
62
17
20600
11000
11200
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
5.63 €
(
6.70 €
)
5 pracovních dnů
5.74 €
(
6.83 €
)
5 pracovních dnů
6.48 €
(
7.71 €
)
5 pracovních dnů
6.70 €
(
7.97 €
)
5 pracovních dnů
7.70 €
(
9.16 €
)
5 pracovních dnů
8.99 €
(
10.70 €
)
5 pracovních dnů
5.02 €
(
5.97 €
)
5 pracovních dnů
5.56 €
(
6.62 €
)
5 pracovních dnů
6.09 €
(
7.25 €
)
5 pracovních dnů
7.27 €
(
8.65 €
)
5 pracovních dnů
8.88 €
(
10.57 €
)
5 pracovních dnů
10.59 €
(
12.60 €
)
5 pracovních dnů
7.07 €
(
8.41 €
)
5 pracovních dnů
7.60 €
(
9.04 €
)
5 pracovních dnů
8.08 €
(
9.62 €
)
5 pracovních dnů
9.97 €
(
11.86 €
)
5 pracovních dnů
11.63 €
(
13.84 €
)
5 pracovních dnů
15.26 €
(
18.16 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

An O-ring is installed in the groove of the outer ring, preventing creep by controlling the increase in clearance between the outer ring and housing.