Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • [M] Diameter (Screw Thread) Nominal
  • [L] Length(mm)
  • [P] Pitch(mm)
  • D Part Dia.(Ø)
  • [F] Length (Screw Thread)(mm)
  • L Dimension Change [LC](mm)
      [10.1–79.9/0.1mm jednotek]
    • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů
      • V rámci 9 pracovních dnů

    Low Head Shoulder Bolt - High Strength Stainless Steel Tapped Type, Shaft Dia. Tolerance g6

    Low Head Shoulder Bolt - High Strength Stainless Steel Tapped Type, Shaft Dia. Tolerance g6

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 69 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    LMSBM
    Low Head Shoulder Screw - High Strength Stainless Steel Type, Tapped, Shaft Dia. Tolerance g6: Related Image
    Material: High Strength Stainless Steel (EN 1.4301 Modified High Strength Equiv.)
    Strength Class: A2-90 (10.9 Equivalent)

    Specification Table

    Part NumberL
    LMSBM420
     
    Part NumberL
    Selection
    FM×Pitch
    (Coarse)
    AEBCn1
    (max.)
    d1
    (max.)
    TypeD g6
    LMSBM4-0.004
    -0.012
    10152025       52.5 × 0.456.522.51.624.5
        3040     7
    4.510152025       575
        30354050   7
    5 152025       63 × 0.585.5
        30354050   9
    5.5 152025       692.532.22.56
        30354050   9
    6 152025       84 × 0.76.5
        30354050   12
    6.5-0.005
    -0.014
     152025       810342.57
        3035405060  12
    8 15         85 × 0.8134538.7
      2025       10
        303540506070 15
    10  2025       126 × 1.01656410.8
        303540    15
           5060708018

    Alterations

    AlterationsL Dimension Length Change
    CodeLC
    Ordering CodeLC = 0.1 mm Increments
    Spec.L dimension can be changed within the following range.
    DML Dimension Length Change
    LC
    F
    42.510.119.95
    20.139.97
    4.510.119.95
    20.149.97
    5315.119.96
    20.149.99
    5.515.119.96
    20.149.99
    6415.124.98
    25.149.912
    6.515.124.98
    25.159.912
    8515.119.98
    20.124.910
    25.169.915
    10620.124.912
    25.139.915
    40.179.918

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    [M] Diameter (Screw Thread) Nominal

    [L] Length

    (mm)

    [P] Pitch

    (mm)

    D Part Dia.

    (Ø)

    [F] Length (Screw Thread)

    (mm)

    L Dimension Change [LC]

    (mm)

    Minimální objednací množství
    2.5
    10
    0.45
    4
    5
    -
    1 kusů
    2.5
    15
    0.45
    4
    5
    -
    1 kusů
    2.5
    20
    0.45
    4
    5
    -
    1 kusů
    2.5
    25
    0.45
    4
    5
    -
    1 kusů
    2.5
    30
    0.45
    4
    7
    -
    1 kusů
    2.5
    40
    0.45
    4
    7
    -
    1 kusů
    2.5
    -
    0.45
    4
    -
    10.1 - 39.9
    1 kusů
    2.5
    10
    0.45
    4.5
    5
    -
    1 kusů
    2.5
    15
    0.45
    4.5
    5
    -
    1 kusů
    2.5
    20
    0.45
    4.5
    5
    -
    1 kusů
    2.5
    25
    0.45
    4.5
    5
    -
    1 kusů
    2.5
    30
    0.45
    4.5
    7
    -
    1 kusů
    2.5
    35
    0.45
    4.5
    7
    -
    1 kusů
    2.5
    40
    0.45
    4.5
    7
    -
    1 kusů
    2.5
    50
    0.45
    4.5
    7
    -
    1 kusů
    2.5
    -
    0.45
    4.5
    -
    10.1 - 49.9
    1 kusů
    3
    15
    0.5
    5
    6
    -
    1 kusů
    3
    20
    0.5
    5
    6
    -
    1 kusů
    3
    25
    0.5
    5
    6
    -
    1 kusů
    3
    30
    0.5
    5
    9
    -
    1 kusů
    3
    35
    0.5
    5
    9
    -
    1 kusů
    3
    40
    0.5
    5
    9
    -
    1 kusů
    3
    50
    0.5
    5
    9
    -
    1 kusů
    3
    -
    0.5
    5
    -
    15.1 - 49.9
    1 kusů
    3
    15
    0.5
    5.5
    6
    -
    1 kusů
    3
    20
    0.5
    5.5
    6
    -
    1 kusů
    3
    25
    0.5
    5.5
    6
    -
    1 kusů
    3
    30
    0.5
    5.5
    9
    -
    1 kusů
    3
    35
    0.5
    5.5
    9
    -
    1 kusů
    3
    40
    0.5
    5.5
    9
    -
    1 kusů
    3
    50
    0.5
    5.5
    9
    -
    1 kusů
    3
    -
    0.5
    5.5
    -
    15.1 - 49.9
    1 kusů
    4
    15
    0.7
    6
    8
    -
    1 kusů
    4
    20
    0.7
    6
    8
    -
    1 kusů
    4
    25
    0.7
    6
    8
    -
    1 kusů
    4
    30
    0.7
    6
    12
    -
    1 kusů
    4
    35
    0.7
    6
    12
    -
    1 kusů
    4
    40
    0.7
    6
    12
    -
    1 kusů
    4
    50
    0.7
    6
    12
    -
    1 kusů
    4
    -
    0.7
    6
    -
    15.1 - 49.9
    1 kusů
    4
    15
    0.7
    6.5
    8
    -
    1 kusů
    4
    20
    0.7
    6.5
    8
    -
    1 kusů
    4
    25
    0.7
    6.5
    8
    -
    1 kusů
    4
    30
    0.7
    6.5
    12
    -
    1 kusů
    4
    35
    0.7
    6.5
    12
    -
    1 kusů
    4
    40
    0.7
    6.5
    12
    -
    1 kusů
    4
    50
    0.7
    6.5
    12
    -
    1 kusů
    4
    60
    0.7
    6.5
    12
    -
    1 kusů
    4
    -
    0.7
    6.5
    -
    15.1 - 59.9
    1 kusů
    5
    15
    0.8
    8
    8
    -
    1 kusů
    5
    20
    0.8
    8
    10
    -
    1 kusů
    5
    25
    0.8
    8
    10
    -
    1 kusů
    5
    30
    0.8
    8
    15
    -
    1 kusů
    5
    35
    0.8
    8
    15
    -
    1 kusů
    5
    40
    0.8
    8
    15
    -
    1 kusů
    5
    50
    0.8
    8
    15
    -
    1 kusů
    5
    60
    0.8
    8
    15
    -
    1 kusů
    5
    70
    0.8
    8
    15
    -
    1 kusů
    5
    -
    0.8
    8
    -
    15.1 - 69.9
    1 kusů
    6
    20
    1
    10
    12
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.69 €
    (
    5.58 €
    )
    5 pracovních dnů
    4.69 €
    (
    5.58 €
    )
    5 pracovních dnů
    4.69 €
    (
    5.58 €
    )
    5 pracovních dnů
    4.71 €
    (
    5.60 €
    )
    5 pracovních dnů
    4.71 €
    (
    5.60 €
    )
    5 pracovních dnů
    4.74 €
    (
    5.64 €
    )
    5 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    9 pracovních dnů
    5.07 €
    (
    6.03 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.09 €
    (
    6.06 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.09 €
    (
    6.06 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.09 €
    (
    6.06 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.12 €
    (
    6.09 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.12 €
    (
    6.09 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.12 €
    (
    6.09 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.15 €
    (
    6.13 €
    )
    5 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    9 pracovních dnů
    5.09 €
    (
    6.06 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.09 €
    (
    6.06 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.12 €
    (
    6.09 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.12 €
    (
    6.09 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.15 €
    (
    6.13 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.15 €
    (
    6.13 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.17 €
    (
    6.15 €
    )
    5 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    9 pracovních dnů
    5.66 €
    (
    6.74 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.68 €
    (
    6.76 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.68 €
    (
    6.76 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.71 €
    (
    6.79 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.73 €
    (
    6.82 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.73 €
    (
    6.82 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.76 €
    (
    6.85 €
    )
    5 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    9 pracovních dnů
    5.43 €
    (
    6.46 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.45 €
    (
    6.49 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.45 €
    (
    6.49 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.48 €
    (
    6.52 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.50 €
    (
    6.54 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.50 €
    (
    6.54 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.56 €
    (
    6.62 €
    )
    5 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    9 pracovních dnů
    6.63 €
    (
    7.89 €
    )
    5 pracovních dnů
    6.66 €
    (
    7.93 €
    )
    5 pracovních dnů
    6.68 €
    (
    7.95 €
    )
    5 pracovních dnů
    6.68 €
    (
    7.95 €
    )
    5 pracovních dnů
    6.71 €
    (
    7.98 €
    )
    5 pracovních dnů
    6.73 €
    (
    8.01 €
    )
    5 pracovních dnů
    6.78 €
    (
    8.07 €
    )
    5 pracovních dnů
    6.81 €
    (
    8.10 €
    )
    5 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    9 pracovních dnů
    8.04 €
    (
    9.57 €
    )
    5 pracovních dnů
    8.09 €
    (
    9.63 €
    )
    5 pracovních dnů
    8.12 €
    (
    9.66 €
    )
    5 pracovních dnů
    8.14 €
    (
    9.69 €
    )
    5 pracovních dnů
    8.19 €
    (
    9.75 €
    )
    5 pracovních dnů
    8.22 €
    (
    9.78 €
    )
    5 pracovních dnů
    8.29 €
    (
    9.87 €
    )
    5 pracovních dnů
    8.35 €
    (
    9.94 €
    )
    5 pracovních dnů
    8.40 €
    (
    10.00 €
    )
    5 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    9 pracovních dnů
    8.68 €
    (
    10.33 €
    )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    A low head shoulder bolt made of stainless steel with equal strength to EN 1.7220 Equiv. L dimension length is configurable as an alteration.
    Click [Here] for high strength stainless steel threaded type.

    Náčrt a specifikace

    Specifications / Overview

    ■Characteristics of High Strength Stainless Steel
     ·Austenitic stainless steel conforming to JIS B1054 A2.
     ·Strength Class A2-90, equivalent to EN 1.7220 Equiv..
     ·Has almost equal stress corrosion cracking resistance and magnetic permeability to EN 1.4401 Equiv..
     ·Since it is a non-heat-treated material, there is no concern about aging cracks or delayed fracture.
    ■Head Strength Comparison
    (Standard: Stripper bolt, Low head: Low head shoulder bolt)
    Head Breaking Load Tensile (kN)
    MaterialEN 1.7220 Equiv.EN 1.4301 Equiv.High Hardness Stainless Steel
    TypeStandardLow HeadStandardLow HeadLow Head
    DM
    Coarse
    MSBLMSBSMSBLSMSBLMSBM
    4M2.510.89.68.17.110.0
    4.5M313.512.58.98.712.8
    517.916.812.211.917.1
    5.5M427.121.213.412.121.2
    632.726.216.115.727.0
    6.5M533.227.219.018.729.5
    8M645.844.131.030.244.6
    10M890.570.448.246.072.8
    * Data are for reference only. May vary depending on conditions of use.