Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Pozor
Číslo dílu:
návrhy.Output (W) | Motor | Reduction Ratio | A | |
Specification | Manufacturer | |||
6W | Induction Motor | Panasonic | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
Oriental | 12.5~25 | 105.0 | ||
30~180 | 115.0 | |||
Variable Speed Motor | Oriental | 12.5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 |
Frame | Motor Cover | Motor Cover | Pulley Holder | |
Material | Aluminum | Steel | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. |
Surface Treatment | Clear Anodize | Paint | Paint | Paint |
Part Number | - | B | - | L | - | Motor | - | Belt Specification | - | Motor Manufacturer Selection | ||||||
Output | - | Voltage | - | Specification | - | Gearhead Reduction Ratio | ||||||||||
CVSTCE | - | 10 | - | 1000 | - | 6 | - | TA230 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B |
Body Price | + | Price with Motor | + | Belt Spec. Price | = | Unit Price |
Part Number | B Selection | L 5mm Increment | Motor | Belt Specification | Motor Manufacturer Selection The prices vary by manufacturer. | |||||||
Output (W) | Voltage (V) | Specification | Gearhead Reduction Ratio | |||||||||
CVSTCE | 10 20 | 245~2000 | 6 | TA230 (Single-phase) | IM (Induction Motor) SCM (Variable Speed Motor) | 12.5 36 100 | 15 50 120 | 18 60 150 | 25 75 180 | 30 90 | H (General Purpose, Translucent) S (For Sliding, Green) J (No Belt) | A (Panasonic Motor) B (Oriental Motor) ![]() |
NV (No Motor) | NM (No Motor) | NH (No Gearhead) | R (No Motor, Gearhead) |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
Pozor
Part Number | B | Body Price 1 ~ 2 pc(s). | |||||||||||||||||
L245~ 300 | L305~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | ||
CVSTCE | 10 | ||||||||||||||||||
20 |