Registrace
Podmínky filtrování

Misumi, Waterproof, Single-Lever Hood (Straight)

Misumi, Waterproof, Single-Lever Hood (Straight)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 11 návrhy.
Množství:

Specifikace produktu

Specifications

Misumi, Waterproof, Single-Lever Hood (Straight):Related Image

Model NumberHood
Type
M1FS-06-06BTE Type
M1FS-10-10BT
M1FS-10-10BK
M1FS-16-16BT
M1FS-16-16BK
M1FS-24-24BK-M25
M1FS-24-24BK-M32
M1FSP-03-03AA Type
M1FSA-03-03A
M1FSA-10-10A
M1FSA-16-16A

More Information

Misumi, Waterproof, Single-Lever Hood (Straight):Related Image

Combination Table

Model NumberCompatible Hood
Type
Compatible Connector Number of Cores
E Type (Screw Type)E Type (Crimp Type)A TypeD TypeDD Type
M1FS-06-06BTE Type66--24
M1FS-10-10BT1010--42
M1FS-10-10BK1010--42
M1FS-16-16BT1616--72
M1FS-16-16BK1616--72
M1FS-24-24BK-M252424---
M1FS-24-24BK-M322424---
M1FSP-03-03AA Type---7-
M1FSA-03-03A--3--
M1FSA-10-10A--1015-
M1FSA-16-16A--1625-

Seznam čísel dílů

Počet položek

Compatible Hood Model

Screw Model

Compatible Connector

RoHS?Minimální objednací množství
-
-
-
10
1 kusů
-
-
-
10
1 kusů
-
-
-
10
1 kusů
-
-
-
10
1 kusů
-
-
-
10
1 kusů
-
-
-
10
1 kusů
-
-
-
10
1 kusů
A Model
M20
MSCR-A03-SP, MSCR-A03-SF,
10
1 kusů
A, D Model
M20
MSCR-A10-SP, MSCR-A10-SF, MCON-D15-SP, MCON-D15-SF
-
1 kusů
A, D Model
M25
MSCR-A16-SP, MSCR-A16-SF, MCON-D25-SP, MCON-D25-SF
-
1 kusů
D Model
M20
MCON-D07-SP, MCON-D07-SF
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
14.21 €
( 16.91 € )
5 pracovních dnů
23.97 €
( 28.52 € )
5 pracovních dnů
17.62 €
( 20.97 € )
5 pracovních dnů
25.66 €
( 30.54 € )
5 pracovních dnů
19.38 €
( 23.06 € )
5 pracovních dnů
27.07 €
( 32.21 € )
5 pracovních dnů
27.07 €
( 32.21 € )
5 pracovních dnů
6.94 €
( 8.26 € )
5 pracovních dnů
22.29 €
( 26.53 € )
5 pracovních dnů
23.83 €
( 28.36 € )
5 pracovních dnů
5.69 €
( 6.77 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] MIAutomatic SteelIs original, low-cost, environmentally resistant and waterproof straight bonnet with single-lever base. It is a waterproof plug bonnet into which plugs of each series can be inserted according to the number of contacts. Fully compatible with the products of the main connector manufacturers. Connection to and disconnection from the mating connector can be performed with a single lever operation on the side of the base, facilitating attachment/detachment.


● Waterproof connector hood, which can be incorporated in connectors of each series, depending on the number of pins.
● Fully compatible with leading connector manufacturers!
● Attachment and detachment of the mating connector is performed with a single lever operation on the base side, so it can be inserted and removed easily.


· There are 3 models of mating joints: a 1-lever model base panel, a relay hood model, and a relay base model.
· Use cable clamps for the cable outlets to retain the waterproof function.

· The cable clamp and blank cap are "M screw" model.