Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
D | W H | ¥ Normal Unit Price | ||||
70 to 100 | 101 to 150 | 151 to 200 | 201 to 250 | 251 to 300 | ||
70 to 80 | 50 to 54 | |||||
55 to 200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
81 to 100 | 50 to 54 | |||||
55 to 60 | ー | |||||
61 to 200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
101 to 130 | 50 to 54 | |||||
55 to 60 | ー | |||||
61 to 70 | ー | |||||
71 to 200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
131 to 160 | 50 to 54 | |||||
55 to 60 | ー | |||||
61 to 70 | ー | |||||
71 to 80 | ー | ー | ||||
81 to 200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
161 to 200 | 50 to 54 | |||||
55 to 60 | ー | |||||
61 to 70 | ー | |||||
71 to 80 | ー | ー | ||||
81 to 100 | ー | ー | ||||
101 to 200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
201 to 250 | 50 to 54 | |||||
55 to 60 | ー | |||||
61 to 70 | ー | |||||
71 to 80 | ー | ー | ||||
81 to 100 | ー | ー | ||||
101 to 130 | ー | ー | ー | |||
131 to 200 | ー | ー | ー | ー | ー | |
251 to 300 | 50 to 54 | |||||
55 to 60 | ー | |||||
61 to 70 | ー | |||||
71 to 80 | ー | ー | ||||
81 to 100 | ー | ー | ||||
101 to 130 | ー | ー | ー | |||
131 to 140 | ー | ー | ー | |||
141 to 170 | ー | ー | ー | ー | ||
171 to 200 | ー | ー | ー | ー |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
A U-shaped lightweight aluminum box that can be specified in units of 1 mm for 3 sides.
Plate Thickness | Top Cover | 1.0 mm |
Bottom Cover | 1.0 mm | |
Material | Top Cover | A5052 |
Bottom Cover | A5052 | |
Accessory | Rubber Feet with Adhesive x 4, t4.0 | Natural Rubber, Black |
Size | Range | Unit |
W (Width) | 70 to 300 mm | 1 mm |
H (Height) | 50 to 200 mm | 1 mm |
D (Depth) | 70 to 300 mm | 1 mm |