Číslo dílu:
návrhy.1 pack | Includes 5 PCS |
Model | Size | Color | Pack Packaging Quantity | Overall Length | Before Shrinking | After Shrinking | Weight* (g/m) | ||
Internal Diameter | Tube Wall Thickness ±0.15 | Internal Diameter | Tube Wall Thickness ±0.2 | ||||||
HSHTSC | 1.5 | B (Black) | 5P (Includes 5) | 1 m | 1.3 to 1.7 | 0.50 | 0.7 to 0.9 | 0.8 | 4.0 |
3 | 2.8 to 3.2 | 1.6 to 1.8 | 7.0 | ||||||
4 | 3.7 to 4.3 | 2.4 to 2.6 | 9.0 | ||||||
5 | 4.7 to 5.3 | 2.7 to 3.1 | 11.0 | ||||||
6 | 5.7 to 6.3 | 3.3 to 3.7 | 13.0 | ||||||
8 | 7.6 to 8.4 | 4.3 to 4.7 | 17.0 | ||||||
12 | 11.0 to 13.0 | 0.75 | 7.3 to 7.7 | 1.5 | 38.3 | ||||
17 | 16.0 to 18.0 | 9.8 to 10.2 | 53.3 | ||||||
20 | 19.0 to 21.0 | 1.0 | 12.6 to 13.4 | 2.0 | 84.0 | ||||
25 | 23.0 to 27.0 | 14.6 to 15.4 | 104.0 |
Material | Silicone Rubber |
Shrinkage Temperature | 90°C or above |
Shrinkage Rate | Approx. 1.7:1 |
Operating Temperature Range | −50°C to +200°C |
Color | Black |
Item | Characteristic Values* |
Tensile Strength | 6.9 MPa (70 kgf/cm2) |
Stretch | 300% |
Tear Strength | 14.5 KN/m (15 kgf/cm2) |
Volume resistivity | 2×1014Ω/cm |
Insulation Pressure Withstand Value | 25 kV/mm |
Permittivity (50 Hz) | 3.2 |
Dielectric Loss Tangent | 0.001 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
49.74 € ( 59.19 € ) | 5 pracovních dnů |
56.83 € ( 67.63 € ) | 5 pracovních dnů |
60.79 € ( 72.34 € ) | 5 pracovních dnů |
90.12 € ( 107.24 € ) | 5 pracovních dnů |
99.22 € ( 118.07 € ) | 5 pracovních dnů |
146.42 € ( 174.24 € ) | 5 pracovních dnů |
135.87 € ( 161.69 € ) | 5 pracovních dnů |
170.02 € ( 202.32 € ) | 5 pracovních dnů |
121.56 € ( 144.66 € ) | 5 pracovních dnů |
161.88 € ( 192.64 € ) | 5 pracovních dnů |
Heat-resistant heat shrinkable tubing that can be used at up to 200°C. The material is silicone. As the object is contracted by the elastic rubber body, a highly airtight coating can be achieved.