Číslo dílu:
návrhy.Model | Overall Length (m) | Internal Diameter | After Shrinking Tube wall thickness | Weight* (g/m) | ||
Type | Size | Before Shrinking | After Shrinking | |||
HSHTB | 12 | 10 | 12 | 6.0 | 1.05 (±0.15) | 12.0 |
20 | 20 | 10.0 | 13.8 | |||
30 | 30 | 15.0 | 21.4 | |||
40 | 40 | 20.0 | 30.6 | |||
50 | 50 | 25.0 | 39.8 | |||
60 | 60 | 30.0 | 50.2 |
Material | Polyolefin + Polyester filament |
Shrinking Start Temperature | 80°C |
Shrinking Completion Temperature | 110°C |
Shrinkage Rate | 2:1 |
Operating Temperature Range | -40°C to +125°C |
Color | Black |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
27.76 € ( 33.03 € ) | 5 pracovních dnů |
39.08 € ( 46.51 € ) | 5 pracovních dnů |
41.09 € ( 48.90 € ) | 5 pracovních dnů |
46.35 € ( 55.16 € ) | 5 pracovních dnů |
64.07 € ( 76.24 € ) | 5 pracovních dnů |
89.74 € ( 106.79 € ) | 5 pracovních dnů |
Heat shrink tube with polyester woven on the surface. It has excellent flexibility, abrasion resistance, and corrosion resistance, and has anti-vibration, soundproof, and sound absorption effects.