Registrace
Podmínky filtrování
  • Band Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Width(mm)
  • Tensile Strength(kgs)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Cable Tie (Double Head Beaded Ties)【100 kusů】

Cable Tie (Double Head Beaded Ties)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Specifikace produktu

    Specifications

    Cable Tie (Double Head Beaded Ties):Related Image
    1 Pack100-pieces
    ModelBundle Diameter Range
    (mm)
    Tensile Strength
    Standard Value
    kgs (lbs)
    Size (mm)Weight
    (g / Piece)
    LW
    KTV-145BK-100P 353 (6)1452.00.3
    KTV-170BK-100P4111 (24)1673.91.4
    * Weight is the actual measured value. Weight will vary depending on the moisture content.

    Delivery time

    More Information

    Cable Tie (Double Head Beaded Ties):Related Image
    Cable Tie (Double Head Beaded Ties):Related Image
    Cable Tie (Double Head Beaded Ties):Related Image
    * Shape (Upper): KTV-145BK-100P, Shape (Lower): KTV-170BK-100P
    Specifications
    Material66 Nylon (UL94V-2)
    Operating Temperature Range−10 – 85°C
    ColorBlack

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Band Diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Width

    (mm)

    Tensile Strength

    (kgs)

    Minimální objednací množství
    35
    145
    2
    3
    1 balení

    100 kusů

    41
    167
    3.9
    11
    1 balení

    100 kusů

    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    8.85 €
    ( 10.53 € )
    5 pracovních dnů
    16.21 €
    ( 19.29 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] A removable double-headed cable tie with beads.


    ● A binding band that's firmly fixed with 2 beads.
    ● It can be reused by removing it after binding.