Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Číslo dílu:
návrhy.Model | Number of Cores | Weight (g) |
PRC04-16RC | 8,14 | 1.6 |
PRC04-20RC | 12,19 | 2.2 |
PRC04-26RC | 21,37 | 2.8 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
5.70 € ( 6.78 € ) | 5 pracovních dnů |
5.70 € ( 6.78 € ) | 5 pracovních dnů |
5.70 € ( 6.78 € ) | 5 pracovních dnů |
A dust-proof cap to prevent contamination from foreign bodies and protect the connected portion
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Body Shell | Aluminum Alloy | Anodized |
Contact | Copper Alloy | Nickel Base Gold Plating |
Insulator | Synthetic Resin | - |
Compatible Wire Size
Connector Core Number | Conductor Cross-sectional Area | AWG Size | Core Wire Outer Diameter |
---|---|---|---|
8, 12, 21 | 1.4 mm2 or less | AWG16 or less | 1.6 mm or less |
14, 19, 37 | 0.5 mm2 or less | AWG20 or less | 1.0 mm or less |
Electrical Properties
Number of Cores | Rated Voltage (V or less) | Rated Current (A or less) | Withstand Voltage (VAC or less for 1 minute) |
Insulation Resistance | Contact Resistance | Insertion and Removal Life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
8 | 400 | 560 | 10 | 1,200 | 1,000 MΩ or more (500 VDC) |
5 mΩ or less (3 VDC, 1A or less) |
1,000 times or more |
12 | 400 | 560 | 10 | 1,200 | |||
14 | 350 | 490 | 5 | 1,000 | |||
19 | 400 | 560 | 4 | 1,200 | |||
21 | 400 | 560 | 10 | 1,200 | |||
37 | 400 | 560 | 3 | 1,200 |
Operating Temperature Range
-25°C ~ +85°CContact Arrangement Diagram * View from the female (socket) connector coupling surface.
Panel Cut Size Drawing