Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

PLT Dust-proof Cap

PLT Dust-proof Cap PLT-16-RCA-R

Číslo dílu:

PLT-16-RCA-R
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    2.05 €
  • Celkem (bez DPH)
    2.05 €
    Cena včetně DPH: 2.44 €
  • Datum odeslání
    5 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 04.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?3158
Loading...
Množství 
?
1 - 99100 - 31583159+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
2.05 €
(2.44 €)
1.08 €
(1.29 €)
1.08 €
(1.29 €)
Shipping days5 days5 daysQuote

Specifikace produktu

Specifications

PLT Dust-proof Cap:Related Image

Model NumberWeight
g
PLT-16-RCA-R12.9

More Information

PLT Dust-proof Cap:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
PLT-16-RCA-R
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
2.05 €
( 2.44 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

When fitted to a panel jack or in-line adapter, this dustproof cap prevents dust and contaminants from entering the mating part when the plug is not connected and prevents accidental contact of the plug with live parts when it is not connected.


● Prevents intrusion of dust and foreign matter to the fitting surface when mounted on a panel mount receptacle or relay adapter.
● It prevents accidents caused by touching live parts when the connector is not connected.
● Supports all core numbers.

Společné specifikace

Material / Finish

Item Materials Finish
Body Shell Zinc Alloy Nickel-plated
Insulator Bakelite -
Contact Copper Nickel-plated

Contact Arrangement Diagram


Compatible Wire Size

Number of Cores Conductor Cross-Sectional Area (mm2) AWG Finished Cable Outer Diameter
2, 3 0.5 ~ 0.05 20 ~ 30 φ6.3 ~ φ7 mm
4, 5 0.3 ~ 0.05 22 ~ 30
6, 7, 8 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

Assembly

When soldering, dismantle the connector as shown in the picture on the right.
Connector can be dismantled simply by loosening the screws on the sides.

Electrical Properties

Number of Cores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Rated Current 5 A or lower
Rated Voltage 125 V or lower
Operating Limit Voltage 200 V or lower
Withstand Voltage 1,000 VAC / 1 minute
Insulation Resistance 1,800 MΩ or more / 500 VDC
Contact Resistance 3 mΩ or less
Insertion and Removal Life Within 200 Times
Operating Temperature Range -20°C ~ +80°C
Číslo dílu bylo potvrzeno