Registrace
Podmínky filtrování

Heat Shrink Tube (Silicone / Heat Resistance / Flame Retardant)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 11 návrhy.
    Množství:

    Specifikace produktu

    Specification Table

    ■ Specification Table
    (Unit: mm)
    ModelOverall LengthInternal diameter before shrinkingInternal diameter after heat shrinkingWeight
    (g)
    Internal DiameterTube wall thickness (maximum)
    ST-8DG-11 m1.4 to 2.20.6 to 0.91.21.3
    ST-10DG-11.8 to 2.80.8 to 1.23.2
    ST-15DG-13.0 to 4.21.3 to 1.810.2
    ST-20DG-13.8 to 5.21.7 to 2.312.3
    ST-25DG-15.0 to 6.72.2 to 2.914.5
    ST-30DG-16.2 to 8.02.7 to 3.417.4
    ST-40DG-17.8 to 10.03.5 to 4.420.5
    ST-55DG-110.0 to 13.05.0 to 6.21.841.7
    ST-80DG-115.0 to 19.07.3 to 9.055.3
    ST-110DG-120.0 to 25.010.2 to 12.52.3102.4
    ST-140DG-124.0 to 29.513.0 to 15.5123.7

    Overview of Specifications

    Basic Characteristics
    MaterialSilicone Rubber
    Shrinkage Temperature+80°C to 250°C
    Shrinkage Rate50%
    Operating Temperature Range-50°C to +200°C
    ColorGray
    Performance
    ItemCharacteristic Values*
    Tensile Strength6.0 MPa (61 kgf/cm2)
    Stretch350%
    Tear Strength15 KN/m (15.3 kgf/cm2)
    Volume resistivity2 x 1014 Ω/cm
    Insulation Pressure Withstand Value25 kV/mm
    Permittivity (50 Hz)3.2
    Dielectric Loss Tangent0.001
    *Not guaranteed values.

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Internal diameter (before contraction)

    (mm)

    Wall Thickness (after shrinking)

    (mm)

    Inner Diameter

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    1.4-2.2
    1.2
    0.6-0.9
    10
    1 kusů
    1.8-2.8
    1.2
    0.8-1.2
    10
    1 kusů
    3.0-4.2
    1.2
    1.3-1.8
    10
    1 kusů
    3.8-5.2
    1.2
    1.7-2.3
    10
    1 kusů
    5.0-6.7
    1.2
    2.2-2.9
    10
    1 kusů
    6.2-8.0
    1.2
    2.7-3.4
    10
    1 kusů
    7.8-10.0
    1.2
    3.5-4.4
    10
    1 kusů
    10.0-13.0
    1.8
    5.0-6.2
    10
    1 kusů
    15.0-19.0
    1.8
    7.3-9.0
    10
    1 kusů
    20.0-25.0
    2.3
    10.2-12.5
    10
    1 kusů
    24.0-29.5
    2.3
    13.0-15.5
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    9.17 €
    ( 10.91 € )
    5 pracovních dnů
    9.28 €
    ( 11.04 € )
    5 pracovních dnů
    9.95 €
    ( 11.84 € )
    5 pracovních dnů
    11.43 €
    ( 13.60 € )
    5 pracovních dnů
    11.68 €
    ( 13.90 € )
    5 pracovních dnů
    14.20 €
    ( 16.90 € )
    5 pracovních dnů
    16.42 €
    ( 19.54 € )
    5 pracovních dnů
    20.99 €
    ( 24.98 € )
    5 pracovních dnů
    30.51 €
    ( 36.31 € )
    5 pracovních dnů
    46.54 €
    ( 55.38 € )
    5 pracovních dnů
    75.04 €
    ( 89.30 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Heat-resistant silicone heat shrink tubing that can be used at temperatures up to 200°C.


    ● Heat shrink tube is heat resistant for continuous use at 200°C.
    ● Shrinks objects with an elastic rubber body for highly airtight coating.
    ● Length changes very little, even after heat is applied for shrinking.
    ● UL224 VW-1 (E49996)