Registrace
Podmínky filtrování
  • Screw Size
  • M Screw(mm)
  • Length(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Polyphenylene Sulfide Screws【10 kusů】

Polyphenylene Sulfide Screws

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
    Množství:

    Specifikace produktu

    Specifications

    Polyphenylene Sulfide Screws:Related Image

    1 Pack Unit 10-piece Pack
    Model NumberScrew DiameterTotal Length
    L (mm)
    Weight
    (g)
    PSNABE
    (Small Pan Screw)
    M250.03
    M350.09
    80.12
    M480.23
    120.29
    PSSARA
    (Flathead Screw)
    M380.09

    More Information

    Polyphenylene Sulfide Screws:Related Image
    Polyphenylene Sulfide Screws:Related Image

    Specifications

    Material

    Polyphenylene Sulfide(PPS)

    Operating Temperature Range

    −20℃〜+200℃

    Color

    Light Brown

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Screw Size

    M Screw

    (mm)

    Length

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    M2
    2
    5
    10
    1 balení

    10 kusů

    M3
    3
    5
    10
    1 balení

    10 kusů

    M3
    3
    8
    10
    1 balení

    10 kusů

    M4
    4
    8
    10
    1 balení

    10 kusů

    M4
    4
    12
    10
    1 balení

    10 kusů

    M3
    3
    8
    10
    1 balení

    10 kusů

    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    5.75 €
    ( 6.84 € )
    5 pracovních dnů
    5.98 €
    ( 7.12 € )
    5 pracovních dnů
    7.41 €
    ( 8.82 € )
    5 pracovních dnů
    7.67 €
    ( 9.13 € )
    5 pracovních dnů
    8.33 €
    ( 9.91 € )
    5 pracovních dnů
    5.20 €
    ( 6.19 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] Made of polyphenylene sulphide. -It has excellent heat resistance and a heat distortion temperature of 260°C or higher.


    ● Excellent heat resistance. Thermal deformation occurs at temperatures of 260°C or above.
    ● Barely affected by water due to a low water absorbency rate.
    ● There is no need to be worried about corrosion as it is strong against acids other than concentrated nitric acid and can even withstand alkali.

    * The appearance and specifications are subject to change without notice.