Registrace
Potvrzeno
  • Characteristics
  • Size Width(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

DIN Rail (Aluminum Type), Mounting Hole: 4.5 × 25 Slotted Holes, MRC (MRC-85)

DIN Rail (Aluminum Type), Mounting Hole: 4.5 × 25 Slotted Holes, MRC MRC-85

Číslo dílu:

MRC-85
Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Specifikace produktu

    Specifications

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

    ● Standard Dimension 1,000 mm
    Model NumberLength L
    (mm)
    Self Weight
    (g)
    MRC-50050083
    MRC-10001000168

    ● Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm

    More Information

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    MRC-85

    Characteristics

    Size Width

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    Cut Parts
    85
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    9.99 €
    ( 11.89 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    The cut surface has a clean finish without burrs. The total length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm.


    ● MISUMI's original DIN rail that is achieved a low price.
    ● Leave the cumbersome cutting of DIN rails to us as well.
    Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm.
    MaterialAluminum
    Surface TreatmentAlumite Treatment
    Recommended Fixing Screw SizeM4
    Číslo dílu bylo potvrzeno