Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
D | W H | ¥ Normal Unit Price | |||||||||
200 to 299 | 300 to 399 | 400 to 499 | 500 to 599 | 600 to 699 | 700 to 799 | 800 to 899 | 900 to 1,000 | 1,001 to 1,100 | 1,101 to 1,200 | ||
100 to 155 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
400 to 499 | ー | ー | ー | ||||||||
500 to 599 | |||||||||||
600 to 699 | |||||||||||
700 to 799 | |||||||||||
800 to 899 | |||||||||||
900 to 1,000 | |||||||||||
160 to 195 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
400 to 499 | |||||||||||
500 to 599 | |||||||||||
600 to 699 | |||||||||||
700 to 799 | |||||||||||
800 to 899 | |||||||||||
900 to 1,000 | |||||||||||
200 to 245 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
400 to 499 | ー | ー | ー | ||||||||
500 to 599 | |||||||||||
600 to 699 | |||||||||||
700 to 799 | |||||||||||
800 to 899 | |||||||||||
900 to 1,000 | |||||||||||
250 to 295 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
400 to 499 | ー | ー | ー | ||||||||
500 to 599 | |||||||||||
600 to 699 | |||||||||||
700 to 799 | |||||||||||
800 to 899 | |||||||||||
900 to 1,000 | |||||||||||
300 to 350 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
400 to 499 | ー | ー | ー | ー | |||||||
500 to 599 | ー | ||||||||||
600 to 699 | ー | ||||||||||
700 to 799 | ー | ||||||||||
800 to 899 | ー | ||||||||||
900 to 1,000 | ー | ||||||||||
355 to 400 | 200 to 299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300 to 399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
400 to 499 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
500 to 599 | ー | ー | |||||||||
600 to 699 | ー | ー | |||||||||
700 to 799 | ー | ー | |||||||||
800 to 899 | ー | ー | |||||||||
900 to 1,000 | ー | ー |
Part Number
|
---|
FSA-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5]-[E,G,K] |
FSA-NS-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5] |
Part Number | Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Paint | #2 | #3 | #4 | #5 | E | G | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Days | 10 | Powder Paint | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 100 ~ 400 | - | E | G | K | ||
1 | 8 Days | 10 | Surface Preparation | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 100 ~ 400 | - | - | - |
Loading...
About Surface Preparation
Surface Preparation Services
Package Type
Differences From Primer Coating
Surface Preparation-Supporting Series
Caution
Material | Iron | Intermediate plate | Iron Substrate | Installation | Indoor |
---|---|---|---|---|---|
Locked Models | Handle | Draining | Yes | Body Board Thickness(mm) | 1.6 |
Configure
Basic Attributes
Paint
#2
#3
#4
#5
E
G
K
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes