Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • #2
      [200–700/1]
    • #3
        [200–800/1]
      • #4
          [100–400/5]
          [400–800/1]
        • #5
            [100–400/5]
          • E
          • G
          • K
          • CAD
          • Odhadované dodací dny
            • Vše
            • V rámci 8 pracovních dnů

          Free Size Control Panel Box Thick Plate Type FTB Series

          Free Size Control Panel Box Thick Plate Type FTB Series

          Číslo dílu:

          Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
          Množství:

          Specifikace produktu

          Specification Table

          FTB Series Control Panel Box Configurable Size Thick Plate Type: Related Image
          The "−" size is not available.  Product is available only when D ≤ W and D ≤ H.
          DW
          H
          200to299300to399400to499500to599600to700
          100to135200to299--
          300to399
          400to499     
          500to599     
          600to699     
          700to800     
          140to155200to299
          300to399
          400to499     
          500to599     
          600to699     
          700to800     
          160to195200to299
          300to399
          400to499     
          500to599     
          600to699     
          700to800     
          200to245200to299
          300to399
          400to499     
          500to599     
          600to699     
          700to800     
          250to295200to299
          300to399
          400to499     
          500to599     
          600to699     
          700to800     
          300to350200to299
          300to399
          400to499    
          500to599    
          600to699    
          700to800    
          355to400200to299
          300to399
          400to499   
          500to599   
          600to699   
          700to800   
          Product available only when D ≤ W and D ≤ H

          Basic Specifications

          FTB Series Control Panel Box Configurable Size Thick Plate Type: Related Image


           

          Seznam čísel dílů

          Počet položek

          Paint

          #2

          #3

          #4

          #5

          E

          G

          K

          RoHS?Minimální objednací množství
          Powder Paint
          200 - 700
          400 - 800
          100 - 400
          -
          E
          G
          K
          10
          1 kusů
          Surface Preparation
          -
          200 - 700
          400 - 800
          100 - 400
          -
          -
          -
          10
          1 kusů
          Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
          Standardní datum odeslání
          -
          (
          -
          )
          8 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          8 pracovních dnů

          Podrobné údaje

          Základní informace

          Snap-lock type in plate thickness of 2.3 mm


          Snap Lock Type with 2.3 mm Plate Thickness
          ● FSB series unit with 2.3 mm plate thickness.
           
          Plate ThicknessDoor2.3 mm
          Main Body2.3 mm
          Intermediate Plate2.3 mm
          MaterialDoor / Main Body / Intermediate PlateSPHC
          SizeRangeUnit
          W (width)200 to 700 mm1 mm
          H (height)400 to 800 mm1 mm
          D (depth)100 to 400 mm5 mm
          Product available only when D ≤ W and D ≤ H

           

          Postup používání

          Usage Example

          FTB Series Control Panel Box Configurable Size Thick Plate Type: Related Image

          Společné specifikace

          Base Processing

          Details of MISUMI's Base Processing Service

          Packing Type

          Difference between Base Processing and Undercoating

          Series Enabling Base Processing

          ● R Series Boxes
          Product Series/ShapeOpening and Closing MethodProduct ModelProcessing MethodListed Page
          Standard Steel Free-Standing Panel TypeHandleRJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Handle Hinged Lock TypeHandleRSAUFerric CoatingProduct Page
          Steel Handle + 2-Point Screw TypeHandleRSHFerric CoatingProduct Page
          Steel Snap Lock Non-Draining TypeSnap LockRSCFerric CoatingProduct Page
          Steel Snap Lock Draining TypeSnap LockRSBFerric CoatingProduct Page
          Steel 4-Point Screw TypeScrew-MountRSDXFerric CoatingProduct Page
          Steel Relay Box/Fastened with ScrewsScrew-MountRTEFerric CoatingProduct Page
          ● F Series Control Panel Boxes
          Product Series/ShapeOpening and Closing MethodProduct ModelProcessing MethodListed Page
          Standard Steel Free-Standing Panel Type HandleHandleHJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Depth Compatible Board TypeHandleFDLAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Free-Standing Steel Panel Box Quick Delivery TypeHandleFJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Frame Compatible with HJSA Series-HSCBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Frame Compatible with FJSA Series-FSCBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Standard TypeHandleFSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Door Intermediate PlateHandleFSTZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Space-Saving Double Door TypeHandleXASF, etc.Zinc Phosphate CoatingProduct Page
          Thick Plate TypeHandleFTAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Standard TypeSnap LockFSBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Control Panel Box without Intermediate PlateSnap LockRFSB, RFSPZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct Page
          Control Panel Box without DrainingSnap LockFSPZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Side handleSide handleFSG, FSEZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct Page
          Screw Fastening Control Panel BoxScrew-MountFSDZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Medium Screw Type/Basic Screw TypeScrew-MountFSTM, FSTR, FSTXZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct PageProduct Page
          Combined TypeScrew-MountFCSZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Control Panel Box without Door-FSFZinc Phosphate CoatingProduct Page

          Caution

          Neither the base processing nor the undercoating are rustproof.
          Rust may occur in a short period depending on the environment in which this product is stored. Apply a top coat without delay.