Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Large sizes available
Plate Thickness | Door | 1.6 mm |
Main Body | 1.6 mm | |
Intermediate Plate | 2.3 mm | |
Material | Door/Main Body/Intermediate Plate | SPHC |
Size | Range | Unit |
W (width) | 200 to 1200 mm | 1 mm |
H (height) | 500 to 1600 mm | 1 mm |
D (depth) | 100 to 500 mm | 5 mm |
Double doors will be installed in products with a width of 800 mm or larger. |