Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • R Precision(μm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm)

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm)

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm):Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek

R Size

(mm)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

R Precision

(μm)

Outer Diameter D

(mm)

Figure

Length Under Neck (θ)

(Degree)

Minimální objednací množství
1.5
4.5
60
±0.003
3
1
10°
1 kusů
2
6
70
±0.003
4
1
10°
1 kusů
2.5
7.5
80
±0.003
5
1
10°
1 kusů
3
9
90
-0.005 ~ +0.001
6
2
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
48.69 €
(
57.94 €
)
5 pracovních dnů
60.48 €
(
71.97 €
)
5 pracovních dnů
100.44 €
(
119.52 €
)
5 pracovních dnů
66.07 €
(
78.62 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
-Radius tolerance within 6 µm (compared to manufacturer's measurements), shank diameter tolerance h5 standard adopted. Optimal for high precision 3D machining of moulds with high quality tools with low quality variation
-Seamless shape (sharpening from outer edge to centre of rounded blade in 1 process) is designed to create smooth cutting edge flank without steps.

Specifikace a cena

Specifications

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm):Related Image

  Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
0.2 0.6 0.4 50 6 1
0.3 0.9 0.6 50 6 1
0.5 1.5 1 50 6 1
1 3 2 50 6 1
1.5 4.5 3 60 6 1
2 6 4 70 6 1
2.5 7.5 5 80 6 1
3 9 6 90 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Funkce a příklady používání

More Information


The R tolerance range within 6 μm (our measured ratio) / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted. The high-quality tools with a minimal quality variation are suitable for high-precision 3-dimensional mold machining.
The seamless shape (blade mounted in one step from the peripheral blade through to the rounded center) yields a flat and smooth blade runout surface.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it realizes a high oxidation resistance temperature and high hardness.
[ ! ] As this is a highly accurate product, if Misumi Q-Value re-grinding is not conducted, then the level of precision may not be reproducible.

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm):Related Image