Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
43.62 € ( 51.91 € ) | 5 pracovních dnů |
43.63 € ( 51.92 € ) | 5 pracovních dnů |
60.83 € ( 72.39 € ) | 5 pracovních dnů |
49.65 € ( 59.08 € ) | 5 pracovních dnů |
73.42 € ( 87.37 € ) | 5 pracovních dnů |
99.88 € ( 118.86 € ) | 5 pracovních dnů |
133.35 € ( 158.69 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features]
-The surface of the workpiece is very good after machining.
-It has coating with high oxidation resistance and high hardness, and achieves long service life. As a coating property, it is effective in high-speed machining and dry machining.
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for application methods, range of services, prices, etc.
Model Number | Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
TSC-BEM4R | 1.5 | 8 | 3 | 60 | 6 | 1 |
2 | 8 | 4 | 70 | 6 | 1 | |
2.5 | 12 | 5 | 80 | 6 | 1 | |
3 | 12 | 6 | 90 | 6 | 2 | |
4 | 15 | 8 | 100 | 8 | 2 | |
5 | 18 | 10 | 100 | 10 | 2 | |
6 | 22 | 12 | 110 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.