Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D)(mm)
  • Shank Diameter (d)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Carbide Chamfering End Mill for Aluminium Machining, 2-Flute

Carbide Chamfering End Mill for Aluminium Machining, 2-Flute

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek

Outer Diameter (D)

(mm)

Shank Diameter (d)

Tip Diameter D

Flute Length ℓ

Overall Length L

Minimální objednací množství
3
3
0.8
1.1
50
1 kusů
4
4
0.8
1.6
50
1 kusů
6
6
1
2.5
60
1 kusů
8
8
1
3.5
60
1 kusů
10
10
1
4.5
65
1 kusů
12
12
1
5.5
75
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
77.32 €
(
92.01 €
)
5 pracovních dnů
75.63 €
(
90.00 €
)
5 pracovních dnů
88.75 €
(
105.61 €
)
5 pracovních dnů
125.41 €
(
149.24 €
)
5 pracovních dnů
166.61 €
(
198.27 €
)
5 pracovních dnů
129.22 €
(
153.77 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The sharp helix blade achieves the clean machined surface with less burr

Specifikace a cena

Specifications

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute:Related Image

Model Number   Beveling Angle
θ
Tip Diameter
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
SEC-ALMEM 3 90° 0.8 1.1 50 3
4 90° 0.8 1.6 50 4
6 90° 1 2.5 60 6
8 90° 1 3.5 60 8
10 90° 1 4.5 65 10
12 90° 1 5.5 75 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Funkce a příklady používání

More Information


The sharp helix blade shape achieves a clean machined surface with fewer burrs. Furthermore it prevents the built-up edge that's unique to aluminum.