Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • #2
    [3.01–15/0.01]
  • #3
    [3.01–11/0.01]
    [2–45/0.5]
  • #4
      [0.5–2.99/0.01]
      [2–34/0.5]
    • #5
        [0.5–1.99/0.01]
      • F
      • T
      • Odhadované dodací dny
        • Vše
        • V rámci 7 pracovních dnů
        • V rámci 8 pracovních dnů

      Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type

      Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type

      Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

      Číslo dílu:

      Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 11 návrhy.
      Množství:

      Obrysový výkres

       

      Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type: Related Image

       

      Seznam čísel dílů

      Počet položek

      Shank Diameter d

      (mm)

      Overall Length L

      (mm)

      #2

      #3

      #4

      #5

      F

      T

      Minimální objednací množství
      4
      80
      -
      3
      2 - 15
      0.5 - 1.99
      F
      T
      1 kusů
      6
      90
      -
      3.01 - 5
      3 - 22
      0.5 - 1.49
      F
      T
      1 kusů
      8
      90
      -
      4.01 - 7
      4 - 26
      0.5 - 1.99
      F
      T
      1 kusů
      10
      120
      -
      6.01 - 9
      5 - 33
      0.5 - 1.99
      F
      T
      1 kusů
      12
      120
      -
      8.01 - 11
      6 - 34
      0.5 - 1.99
      F
      T
      1 kusů
      4
      50
      3
      2 - 15
      0.5 - 1.99
      -
      F
      T
      1 kusů
      6
      60
      3.01 - 5
      3 - 22
      0.5 - 1.49
      -
      F
      T
      1 kusů
      8
      60
      4.01 - 7
      4 - 26
      0.5 - 1.99
      -
      F
      T
      1 kusů
      10
      80
      6.01 - 9
      5 - 33
      0.5 - 1.99
      -
      F
      T
      1 kusů
      12
      80
      8.01 - 11
      6 - 34
      0.5 - 1.99
      -
      F
      T
      1 kusů
      16
      100
      10.01 - 15
      8 - 45
      0.5 - 2.99
      -
      F
      T
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      -
      (
      -
      )
      8 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů
      -
      (
      -
      )
      7 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      [Features]
      -Chamber type effective for labour saving
      .

      Specifikace a cena

      Specification Table

      Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type: Related Image

      Model Number
      SSCMEM/LS−SSCMEM (Long Shank)

      Shank Diameter
      d
      Blade Diameter
      D
      0.01 mm Unit Specification
      Blade Length

      0.5 mm Unit Specification
      Chamfer Blade Width
      CM

      0.01 mm Unit Specification
      Blade Shape
      (Selection)
      Blade
      ℓ1
      Overall Length
      L
      SSCMEMLS−SSCMEM
      43.002.0 to 15.00.50 ≤ CM ≤ (d−D)/2T
      (Indented Center)
      F
      (Flat)
      ℓ1 = ℓ+CM5080
      63.01 to 5.003.0 to 22.06090
      84.01 to 7.004.0 to 26.06090
      106.01 to 9.005.0 to 33.080120
      128.01 to 11.006.0 to 34.080120
      1610.01 to 15.008.0 to 45.0100



       

      Další možnosti a povrchová úprava

      Alterations

      Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type: Related Image