Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • #2
      [0.3–15/0.01]
    • #3
        [0.5–46/0.1]
      • #4
          [30–90/1]
        • #5
            [0.7–16/0.01]
          • #6
              [2.3–48/0.1]
            • F
            • T
            • Odhadované dodací dny
              • Vše
              • V rámci 7 pracovních dnů
              • V rámci 8 pracovních dnů

            Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Stepped Type

            Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Stepped Type

            Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

            Číslo dílu:

            Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 14 návrhy.
            Množství:

            Obrysový výkres

             

             

             

            Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Stepped Type: Related Image

             

            Seznam čísel dílů

            Počet položek

            Shank Diameter d

            (mm)

            Overall Length L

            (mm)

            Processing Applications

            #2

            #3

            #4

            #5

            #6

            F

            T

            Use

            Minimální objednací množství
            3
            40
            Boss Hole Drilling
            0.3 ~ 2.6
            0.5 ~ 7.5
            30 ~ 90
            0.7 ~ 3
            2.3 ~ 10
            F
            T
            For Boss Hole Drilling
            1 kusů
            4
            50
            Boss Hole Drilling
            2.01 ~ 3
            0.5 ~ 17
            30 ~ 90
            2.41 ~ 4
            2.5 ~ 20
            F
            T
            For Boss Hole Drilling
            1 kusů
            6
            60
            Boss Hole Drilling
            3.01 ~ 5
            3 ~ 22
            30 ~ 45
            4.01 ~ 6
            5 ~ 24
            F
            T
            For Boss Hole Drilling
            1 kusů
            8
            60
            Boss Hole Drilling
            4.01 ~ 7
            4 ~ 26
            30 ~ 45
            5.01 ~ 8
            6 ~ 28
            F
            T
            For Boss Hole Drilling
            1 kusů
            10
            80
            Boss Hole Drilling
            6.01 ~ 9
            5 ~ 32
            30 ~ 45
            7.01 ~ 10
            7 ~ 35
            F
            T
            For Boss Hole Drilling
            1 kusů
            12
            80
            Boss Hole Drilling
            8.01 ~ 11
            6 ~ 34
            30 ~ 45
            9.01 ~ 12
            8 ~ 36
            F
            T
            For Boss Hole Drilling
            1 kusů
            16
            100
            Boss Hole Drilling
            10.01 ~ 15
            8 ~ 46
            30 ~ 45
            11.01 ~ 16
            10 ~ 48
            F
            T
            For Boss Hole Drilling
            1 kusů
            3
            40
            Flank / Groove Processing
            0.3 ~ 2.6
            0.5 ~ 7.5
            30 ~ 90
            0.7 ~ 3
            2.3 ~ 10
            F
            T
            For Radial Groove Milling
            1 kusů
            4
            50
            Flank / Groove Processing
            2.01 ~ 3
            0.5 ~ 17
            30 ~ 90
            2.41 ~ 4
            2.5 ~ 20
            F
            T
            For Radial Groove Milling
            1 kusů
            6
            60
            Flank / Groove Processing
            3.01 ~ 5
            3 ~ 22
            30 ~ 45
            4.01 ~ 6
            5 ~ 24
            F
            T
            For Radial Groove Milling
            1 kusů
            8
            60
            Flank / Groove Processing
            4.01 ~ 7
            4 ~ 26
            30 ~ 45
            5.01 ~ 8
            6 ~ 28
            F
            T
            For Radial Groove Milling
            1 kusů
            10
            80
            Flank / Groove Processing
            6.01 ~ 9
            5 ~ 32
            30 ~ 45
            7.01 ~ 10
            7 ~ 35
            F
            T
            For Radial Groove Milling
            1 kusů
            12
            80
            Flank / Groove Processing
            8.01 ~ 11
            6 ~ 34
            30 ~ 45
            9.01 ~ 12
            8 ~ 36
            F
            T
            For Radial Groove Milling
            1 kusů
            16
            100
            Flank / Groove Processing
            10.01 ~ 15
            8 ~ 46
            30 ~ 45
            11.01 ~ 16
            10 ~ 48
            F
            T
            For Radial Groove Milling
            1 kusů
            Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
            Standardní datum odeslání
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů
            -
            ( - )
            7 pracovních dnů

            Podrobné údaje

            Základní informace

            Two shapes that are effective for reducing work processes (with notch of about 0.1 mm at the intersection of the peripheral blade and chamfering blade)

            Specifikace a cena

            Specification Table

            Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Stepped Type: Related Image
            Model NumberShank diameter
            d
            Tip Diameter
            D

            0.01 mm Unit Specification
            Stepped Length

            0.1 mm Unit Specification
            Single Corner
            θ

            1° Unit Specification
            Large diameter
            D
            1
            0.01 mm Unit Specification
            Blade Length
            1
            0.1 mm Unit Specification
            Blade Shape
            (Selection)
            Overall Length
            L
            BSCS
            (For boss hole machining)

            SEMS
            (For side/fluting)
            30.30 to 0.500.5 to 2.530° to 90°(D+0.4) ≤ D1 ≤ d+2 ≤ 1 ≤ 10T
            (Indented Center)

            F
            (Flat)
            40
            0.50 to 1.500.5 to 5.040
            1.50 to 2.000.5 to 7.540
            2.00 to 2.600.5 to 7.540
            42.01 to 3.000.5 to 17.0+2 ≤ 1 ≤ 2050
            63.01 to 5.003.0 to 22.030° to 45°(D+1.0) ≤ D1 ≤ d+2 ≤ 1 ≤ 2460
            84.01 to 7.004.0 to 26.0+2 ≤ 1 ≤ 2860
            106.01 to 9.005.0 to 32.0+2 ≤ 1 ≤ 3580
            128.01 to 11.006.0 to 34.0+2 ≤ 1 ≤ 3680
            1610.01 to 15.008.0 to 46.0+2 ≤ 1 ≤ 48100


            [ ! ] Depending on size, the shank joint may not have a gradient.
            Click here for the cutting conditions

            Další možnosti a povrchová úprava

            Alterations

            Carbide Straight Edge Square End Mill, 2-flute / Stepped Type: Related Image