Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
61.52 € ( 73.21 € ) | 5 pracovních dnů |
59.65 € ( 70.98 € ) | 5 pracovních dnů |
69.40 € ( 82.59 € ) | 5 pracovních dnů |
84.80 € ( 100.91 € ) | 5 pracovních dnů |
115.31 € ( 137.22 € ) | 5 pracovních dnů |
120.41 € ( 143.29 € ) | 5 pracovních dnů |
127.81 € ( 152.09 € ) | 5 pracovních dnů |
134.07 € ( 159.54 € ) | 5 pracovních dnů |
161.69 € ( 192.41 € ) | 5 pracovních dnů |
122.20 € ( 145.42 € ) | 5 pracovních dnů |
174.83 € ( 208.05 € ) | 5 pracovních dnů |
193.03 € ( 229.71 € ) | 5 pracovních dnů |
The combination of AS coating and 45° helix achieves the astonishing durability for everything from general steel to stainless steel!
Model Number
ASPM-HRFPLS
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
6 | 11 | 80 | — | 6 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
8 | 17 | 85 | — | 8 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
10 | 22 | 100 | — | 10 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
12 | 26 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
14 | 26 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
15 | 26 | 120 |
15° |
16 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
16 | 32 | 125 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
18 | 32 | 125 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
20 | 38 | 140 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
22 | 38 | 140 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
28 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
30 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
Outer Diameter D | Tolerance |
6 | ±0.060 |
8, 10 | ±0.075 |
12 ~ 18 | ±0.090 |
20 ~ 30 | ±0.105 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.