Registrace
Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Number of Flutes(sheet)
  • Processing Applications
    • Shank Diameter (d)(mm)
    • Overall Length (L)(mm)
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut

    TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
      Množství:

      Obrysový výkres

      TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut:Related Image

      Seznam čísel dílů

      Počet položek

      Outer Diameter (D)

      (φ)

      Flute Length (ℓ)

      (mm)

      Number of Flutes

      (sheet)

      Processing Applications

      Shank Diameter (d)

      (mm)

      Overall Length (L)

      (mm)

      Length Under Neck (θ)

      Corner Chamfering C

      (mm)

      Tolerance

      (mm)

      Minimální objednací množství
      6
      19
      3
      Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
      6
      63
      -
      -
      ±0.060
      1 kusů
      8
      28
      4
      Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
      10
      78
      15°
      -
      ±0.075
      1 kusů
      10
      34
      4
      Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
      10
      84
      -
      -
      ±0.075
      1 kusů
      12
      40
      4
      Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
      12
      97
      -
      0.2 ~ 0.7
      ±0.090
      1 kusů
      14
      40
      4
      Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
      12
      97
      -
      0.2 ~ 0.7
      ±0.090
      1 kusů
      16
      48
      4
      Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
      16
      108
      -
      0.3 ~ 0.9
      ±0.090
      1 kusů
      20
      56
      4
      Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
      20
      122
      -
      0.3 ~ 0.9
      ±0.105
      1 kusů
      25
      68
      4
      Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
      25
      144
      -
      0.3 ~ 0.9
      ±0.105
      1 kusů
      30
      68
      5
      Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
      25
      144
      -
      0.3 ~ 0.9
      ±0.105
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      41.66 €
      ( 49.58 € )
      5 pracovních dnů
      45.38 €
      ( 54.00 € )
      5 pracovních dnů
      47.48 €
      ( 56.50 € )
      5 pracovních dnů
      61.90 €
      ( 73.66 € )
      5 pracovních dnů
      73.58 €
      ( 87.56 € )
      5 pracovních dnů
      86.05 €
      ( 102.40 € )
      5 pracovních dnů
      101.66 €
      ( 120.98 € )
      5 pracovních dnů
      136.48 €
      ( 162.41 € )
      5 pracovních dnů
      201.99 €
      ( 240.37 € )
      5 pracovních dnů

      Podrobné údaje

      Základní informace

      Powdered HSS with high durability is available more cheaply than the cobalt HSS market price

      Specifikace a cena

      Specifications

      TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut:Related Image

      Model Number
      VPM-RFPR

      Outer
      Diameter D
      Flute
      Length ℓ
      Overall
      Length L
      Under Neck
      Angle θ
      Shank
      Diameter d
      Corner
      Chamfering C
      Number of
      Flutes Z
      6 19 63 6 3
      8 28 78 15° 10 4
      10 34 84 10 4
      12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
      14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
      16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
      20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
      25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
      30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



      Outer Diameter D Tolerance
      6 ±0.060
      8, 10 ±0.075
      12 ~ 16 ±0.090
      20 ~ 30 ±0.105


      For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

      Funkce a příklady používání

      More Information

      TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut:Related Image